19'' Lüftereinheit, 1 HE, 330 mm, Drehzahlsteuerung und Überwachung,
6 Lüfter, 230 VAC
- Einsatzbereich wählbar: 20...40 °C und 30... 50 °C
- Geräuschoptimierung durch temperaturabhängige Luftfördermenge
- Externer Fühler, bei Fühlerbruch stellt sich automatisch die max. Drehzahl ein
- Funktionsüberwachung über LEDs und potentialfreien Kontakt
- Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- AC Eingangsspannung: 230 V
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
Lüftereinschub zum Einbau in einen 1 HE Montageplatz im Schrank.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Umlüfter, 1 HE; Deck-/Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche Al-Zn, mit perforierter Frontplatte, 1 HE, AI,, 3 mm, eloxiert, mit Schalter | 1 | |
2 | DC-Ventilator | 6 | |
3 | Anschlussleitung, Länge 2,5 m, offenes Ende | 1 | |
4 | Temperaturfühler für Drehzahlregelung, NTC-Widerstand, Kabellänge 1,5 m | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .