Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 3 Fans, Front Solid, 193 mm, RAL 9006"

  • Einbaumöglichkeiten: – Ein Lüftereinschub: Kühle Luft wird von vorne und nach oben gezogen. Zwei Lüftereinschübe: Kühle Luft wird von vorne angesaugt, nach oben gerichtet und nach hinten ausgeleitet (siehe Anwendungsgrafik).
  • Optimierte Kühlung zusammen mit 19-Zoll-Lüftereinschüben.
  • Vertikaler Wärmestau wird durch verbesserten Luftstrom vermieden
  • Optionale Filtermatte, im Betrieb einfach auszutauschen.
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Luftführung
  • Produktfamilie: Novastar; Varistar
  • Passend zu: 19''-Lüftereinschübe

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Ersatzfilter für 19 Lüfter
"Replacement Air Filter Mat for 19"" Fan Unit 1 U, Controlled, 3 Fans"
Artikelnummer: 60713-169

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der Luftleiteinschub mit 1 HE Höhe leitet die Luft entweder von vorne nach oben oder von unten nach hinten.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Luftleitblech, St, 1 mm, Stahl verzinkt, Breite 432,8 mm, ohne Seitenwand 1
2 Seitenwand, St, 1,5 mm, Stahl verzinkt, Bestigungswinkel mit19 Zoll Winkel, pulverlackiert (Farbe siehe Bestellinformationen) 2
3a Frontplatte, geschlossen, St, 1,5 mm, Stahl verzinkt, pulverlackiert (Farbe siehe Bestellinformationen), mit zwei Schnellverschlüssen, schwarz 1
4 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink