"19"" Fan Unit, 1 U, With Front Switch, 3 fans, 24 VDC"
- Adaption an Baugruppenträger möglich, Tiefe des Einschubes = 193mm
- Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- DC Eingangsspannung: 24 V (AC)
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
Frontseitiger, beleuchteter Netzschalter bei AC-Geräten, gekoppelt mit zusätzlichem, rückseitigen Netzspannungsausgang; mechanische Zugentlastung für das Netzein- und Netzausgangskabel.
Netzanschlusskabel bitte separat bestellen.
Weitbereichspannungseingang (86 V bis 264 VAC) auf Anfrage erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Umlüfter, 1 HE, Deck-/Bodenplatte, St, 1 mm, Oberfläche Al-Zn, mit Perforation; Frontplatte 1 HE, AI,, 3 mm, eloxiert | 1 | |
2 | Lüfter | 3 | |
3 | Stecker inkl. Anschlusskabel (Länge 2,5 m) | 1 | |
4 | Schalter | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .