Varistar LHX+ Schrank mit einer Tür, Kühler rechts, Wasseranschluss unten
- Schrank mit integrierter SHX 30 Kühleinheit, Kühlleistung von bis zu 34 kW
- Max. statische Lastkapazität 1600 kg
- Dichtungen zur Geräuschreduzierung und gegen das Ansaugen von Umgebungsluft in den Schrank
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Höhe: 2100 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
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
Die flüssigkeitsgekühlten Schränke Varistar LHX+ sind für lokale, energieeffiziente Kühlung von Geräten in Anlagen konzipiert, in denen die Umgebungsluft nicht gefiltert oder temperaturgeregelt ist. Sie umfassen eine SHX 30 Kühleinheit, die an der linken oder rechten Seitenwand montiert ist. Warme Luft wird aus dem hinteren Innenraum des Schrankes angesaugt, im Luft/Wasser-Wärmetauscher gekühlt und in den vorderen Innenraum geleitet. Das abgedichtete Gehäuse stellt sicher, dass kein Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet und die Geräuschentwicklung auf einem niedrigen Niveau bleibt.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, Slim-Line, St-Profil, verzinkt, RAL 7021, mit Dichtung | 1 | |
2 | Flachdach, St, RAL 7021, Kabelausbrüche auf der Rückseite mit Bürste, Ausbrüche für Wasseranschluss auf der Rückseite, Ausbrüche abdichtbar mit Dichtung/Abdeckplatte | 1 | |
3 | verglaste Fronttür, St-Rahmen, RAL 7021, Sicherheitsglas 6 mm, 3 x 180° Scharnier, Dreipunktverschluss, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder | 1 | |
4 | Rücktür, St, RAL 7021, 3 x 180° Scharnier, Dreipunktverschluss, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder | 1 | |
5 | Seitenwand, geschraubt, St, RAL 7021 | 2 | |
6 | Bodenblech, St, RAL 7021, Kabelausbruch mit Bürste auf der Rückseite, Ausbruch für Wasseranschluss auf der Rückseite, Ausbrüche abdichtbar mit Dichtung/Abdeckplatte | 1 | |
7 | Sockel 100 mm, mit zusätzlichem Querträger, St, RAL 7021, abnehmbare Abdeckungen, integrierte Nivellierfüßen | 1 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA Lochung, St, RAL 7021, 225 mm vertieft vorne, c-Maß 740 mm Abstand zwischen vorder- und rückseitiger 19-Zoll-Ebene | 4 | |
9 | Tragschiene für den Anschluss des Luft-Wasser-Wärmetauschers und der 19-Zoll-Winkelprofile, St, RAL 7021 | 2 | |
10 | Luftleitblech, St, RAL 7021 | 4 | |
11 | SHX 30 Luft/Wasser-Wärmetauscher, RAL 7021, 100 bis 240 VAC, rechts montiert | 1 | |
12 | Spannungsversorgungskabel, Länge 1,5 m | 1 | |
13 | Anschlussleitung für Management-Einheit | 1 | |
14 | Benutzerhandbuch (als Download) | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .