Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar NET Plus Schrank, RAL 7035, Einzelschrank, 24 U, 1200H, 800W, 600D

  • Erhältlich als Anreih- oder Einzelschrank
  • Netzwerkschrank mit zwei 19''-Ebenen und Sockel
  • Schutzart IP 20
Mehr

Artikelnummer:

10130-080
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Material der Verkleidung: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
  • Farbcode des Gestells: RAL 7021, lichtgrau
  • Farbe der Verkleidung: Hellgrau, RAL 7035
  • Farbcode der Verkleidung: RAL 7035, lichtgrau
  • Höhe: 24 HE
  • Höhe (mm): 1200 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • Traglast: 400 kg

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

DIN profile half cylinder (Varistar, Epcase)
DIN-Profilhalbzylinder für Varistar und Epcase, Schlüsseltyp 333
Artikelnummer: 25127-995

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Basisschrank für Verkabelung und Netzwerkgeräte. Kühlung über Konvektion oder Lüfter im Dach.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschweisstes Stahlgestell (Slim line), RAL 7021, lichtgrau 1
2 Flaches Dach, St, RAL 7021, lichtgrau, ohne Ausbruchzone 1
3 Fronttür: Stahlrahmen, RAL 7035, lichtgrau, withsafety glass 6 mm and 180° hinge, 1-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (optional mit DIN-Profilhalbzylinder) 1
4 Rücktür, St, RAL 7035, lichtgrau, mit 180° Scharnier, 1-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (optional mit DIN-Profilhalbzylinder nachrüstbar) 1
5 Seitenwände, St, RAL 7035, lichtgrau, mit Verschluss mit Vierteldrehung 2
6 Reduzierwinkel, St, Oberfläche AlZn, for reception of 19" panel/slide mounts (only with 800 mm wide cabinets) 4
7 19-Zoll-Winkelprofil, St, RAL 7035, lichtgrau, with EIA perforation (800 mm wide cabinets: auf Reduzierwinkel montiert), 600 mm Schranktiefe: Abstand zur Fronttür 50 mm, bei 800 mm 150 mm, von 900 mm Schranktiefe: 70 mm; tiefenverstellbar 4
8 Bodenplatte für seitliche Kabelführung, St, RAL 7021, lichtgrau, spätere seitliche Montage einer Bürstenleiste möglich 1
9 Sockel, RAL 7021, lichtgrau, Höhe 100 mm mit Belüftungsblende vorne, montierte Bodenplatte/Sockelleiste, integrierte Füße 1
10 Erdungssatz, montiert 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink