Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
2100 H 600 B 600 T
- Erdbebenfest bis Bellcore Zone 4
- Statische Traglast 1600 kg
- Dynamische Traglast von 250 kg
- Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden
- Schutzart IP 20
- Kundenspezifische Lösungen mit höherer Zuladung möglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP20
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
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
Schrank mit IP 55- und EMV-Konformität für extreme seismische Umgebungen, getestet bis zur Bellcore Zone 4 mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 250 kg. Kundenspezifische Lösungen mit höherer Zuladung möglich Der Schrank findet breite Anwendung bei ICT-Anwendungen in erdbebengefährdeten Gebieten, Konstruktions- und Schifffahrtseinrichtungen, Flughäfen, Eisenbahnen und vielem mehr.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, Heavy-Duty, St-Profil, RAL 7021, mit Versteifungswinkeln | 1 | |
2 | Erdbebensockel, St, RAL 7021 | 1 | |
3 | Dach, angehoben, St, RAL 7021 | 1 | |
4 | Fronttür, St, RAL 7035, 180°-Scharnier, 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
5 | Rückwand, geschraubt, St, RAL 7035 | 1 | |
6 | Seitenwand, geschraubt, St, RAL 7035 | 2 | |
7 | Bodenblech, mehrteilig, St, RAL 7021, hinten offen | 1 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA-Lochung, AlZn, vorne montiert, tiefenverstellbar im 25mm Raster | 2 | |
9 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
Prüfbericht
Whitepaper
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .