Ein bewährter, weltweit führender Hersteller von Elektronikschränken
Je komplexer und anspruchsvoller die Anforderungen an Ihre IT-Infrastruktur sind, desto höher sind Ihre Erwartungen gegenüber einem Server- oder Netzwerkschrank. Schränke von nVent SCHROFF verbinden und schützen mit ihren hervorragenden Eigenschaften Ihr IT-Inventar und erfüllen dabei sogar die komplexesten Anforderungen an Belastbarkeit, Kabelmanagement und Sicherheit.
nVent ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Elektronikschranklösungen und bietet dabei ein breites Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen, von ästhetisch ansprechenden, funktionellen und einfachen Elektronikschränken über hochfrequenzgeschirmte bis hin zu schock- und vibrationsgeschützten Ausführungen.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und weltweiten Fertigungsstätten für Schränke u. a. in den USA, Frankreich, Indien, Polen und China bietet nVent SCHROFF Ihnen bewährte Leistung und lokalen Support.
Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen
Serverschränke
Vorkonfigurierter Serverschrank zum Schutz Ihrer IT-Ressourcen.
- Hohe statische Belastung von 1.600 kg
- Optimierte Kabeleinführungsbereiche
- Einfacher versenkter Einbau von 19-Zoll-Einschubwinkeln in 25 mm-Schritten
- Vorbereitet für die Aufstellung in Gangeinhausungen und die Blendenmontage
Netzwerkschränke
Netzwerkschrank für passive und aktive Netzwerkkomponenten sowie Server.
- Die Schränke können einzeln oder nebeneinander aufgestellt werden
- Höhen von 24 HE bis 47 HE erhältlich.
- Verglaste Fronttür, geschlossene Hintertür
- Leichter Zugang von allen Seiten
- Komplettieren Sie Ihre Anwendung mit Zubehör fürs Kabelmanagement, verschiedenen Dachoptionen und Lüftungsmöglichkeiten
Schränke zur Verdrahtung
Die Schränke können angereiht oder einzeln aufgestellt werden. Das integrierte Zubehör unterstützt eine strukturierte Verkabelung auf 3 Achsen. Die Schränke lassen sich leicht neben den Serverschränken aufstellen und in eine Einhausung integrieren.
- Die Schränke sind sowohl für eine Reihenmontage, als auch für Einhausungslösungen ausgelegt
- Die integrierten Luftleitbleche unterstützen verschiedene Verkabelungstypen
- Optimierte Kabeleinführungsbereiche
- Hohe statische Belastung von 1.600 kg
- Einfaches Versenken von 19-Zoll-Schrankwinkeln in 25-mm-Schritten.
Colocation-Schränke
Zugangsgesicherte Colocation-Schränke, um Ihre IT-Infrastruktur vor unerlaubtem Zutritt zu schützen.
- Breite Auswahl an Colocation-Schränken mit 2, 3 oder 4 Fächern.
- Pro Fach separate Kabelkanäle für Daten- und Versorgungsleitungen
- 2000 mm, 2200 mm und 2450 mm Höhe mit je 600 mm und 800 mm Breite verfügbar
- Die Zwei-Punkt-Schließung kann am Griff entweder mit einem Zahlenschloss oder mit einem Schlüssel verriegelt werden.
Schränke mit Lenkrollen
Vorkonfigurierter Serverschrank mit integrierten Rollen zum einfachen Platzieren, selbst im bereits integrierten Zustand. Am Aufstellort stellen einstellbare Füße die Standfestigkeit sicher.
- Für Einhausungslösungen und zur Anreihung konzipiert.
- Die integrierten Luftleitbleche unterstützen verschiedene Verkabelungstypen
- Optimierte Kabeleinführungsbereiche
- Hohe statische Belastung von 1.600 kg
- Schrankwinkel sind leicht versenkbar