INTELLIGENTE PRÄZISIONSKÜHLUNG
Der RackChiller in Reihe von nVent SCHROFF, ein Luft-Wasser-Reihenwärmetauscher, ist für die besonders anspruchsvollen Kühlanforderungen von Server- und Netzwerkschränken ausgelegt. Das gesamte System ist in ein separates Gehäuse integriert und wird in einer Einhausung zwischen den Serverschränken angereiht. Aktive Lüfter leiten die warme Abluft von den Servern in einen Luft-Wasser-Wärmetauscher, wo die Wärme an einen Wasserkreislauf abgegeben wird. Über die Lüfter wird den Schrankeinbauten gekühlte Luft zugeführt. Die Kühlgeräte lassen sich je nach Packungsdichte optimal skalieren, auch eine Planung von Redundanzen ist einfach möglich.
- Wasseranschluss oben oder unten.
- Integrierte Redundanz dank EC-Lüftertechnologie.
- Doppelte A/B-Stromversorgung
- Steuerung über interne und externe Sensoren möglich.
- Überwachung über SNMP oder Modbus.
- Kompatibel mit Einhausungen.
- In 300 mm oder 600 mm breiter Ausführung erhältlich.
Innovative Kühllösung für Ihr Rechenzentrum
Die Auswahl des richtigen Kühlkonzepts ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, temperaturbedingte Störungen und Ausfälle von IT-Ausstattung zu verhindern. Da der Energieverbrauch für die Kühlung einen erheblichen Anteil am gesamten Energieverbrauch eines Rechenzentrums darstellt, können Verbesserungen der Kühleffizienz zu beträchtlichen Kosteneinsparungen führen.
Die erfahrenen Experten von nVent beraten die Kunden bei der Spezifikation des Kühlkonzepts für ihr Rechenzentrum. Sie bewerten hierzu die einzelnen Serverkonfigurationen, die besonderen Umgebungsparameter, erforderliche Redundanzen sowie Betriebsbereitschaftszeiten und empfehlen die jeweils am besten geeignetsten und energieeffizientesten Lösungen.