Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen
19''-Netzteile
Linearregler
Für Anwendungen, bei denen ein sehr niedriges Rauschen an den Ausgängen gefordert ist. Diese steckbaren 19-Zoll-, 3 HE-Netzteile mit H15-Steckverbinder sind mit 1 bis 3 Ausgangsspannungen ausgestattet und eignen sich für lüfterlose Anwendungen
Schaltnetzteile
Sie verfügen über einen Weitbereichs-AC-Eingang und haben eine bis drei Ausgangsspannungen in einem Bereich von 40 W bis 180 W. Diese steckbaren 19-Zoll Netzteile sind 3 HE hoch und haben einen H15-Steckverbinder. Sie eignen sich für lüfterlose Anwendungen. Die getakteten Schaltnetzteile von nVent SCHROFF können auch mit einer DC-Hochspannung betrieben werden.
DC/DC-Wandler
Sie verfügen über einen Weitbereichs-DC-Eingang und weisen 1 bis 3 Ausgangsspannungen von 100 W auf. Diese steckbaren 19-Zoll, 3 HE Netzgeräte eignen sich für lüfterlose Anwendungen.
CompactPCI-/Serielle Netzteile
CompactPCI‐Netzteil
nVent SCHROFF bietet steckbare 19-Zoll-Netzteile für CompactPCI-Anwendungen mit P47-Steckverbinder gemäß der PICMG 2.11 Power Interface Specification. 3-HE- und 6-HE-Geräte sind mit einem AC- oder DC-Weitbereichseingang erhältlich
CompactPCI Serial-Netzteile
nVent SCHROFF bietet steckbare 19-Zoll-Netzteile für CompactPCI Serial-Anwendungen mit PwrBlade-Steckverbinder. Neben einer 12 V DC-Hauptspannung ermöglicht eine 5 V Standby-Spannung das Einschalten per Wake-on-Taster, Tastatur oder LAN.
VMEbus-Netzteile
Die nVent SCHROFF VMEbus Netzteile verfügen über einen Weitbereichs-AC-Eingang und haben 3 Ausgangsspannungen. Diese 19 Zoll großen, 6 HE hohen steckbaren Stromversorgungen sind mit mit 2x H15-Steckverbindern ausgestattet und entsprechen dem VMEbus Power Signaling. Die VMEbus-Netzteile von nVent SCHROFF können auch mit DC-Hochspannung versorgt werden.
Konfiguratoren
Konfigurator für Netzgeräte
-
Einfache Auswahl der Eigenschaften
-
Fragt die wichtigsten Eigenschaften für eine kundenspezifische Lösung ab
-
Optionen für Nennausgangsspannung, Ausgangsstrom, Betriebstemperaturbereich und Abmessungen
-
Stellt unserem Konstruktionsteam alle relevanten Informationen zur Verfügung
-
In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel