Leistung und Zuverlässigkeit missionskritischer Anwendungen
Ob für den Erhalt oder die Modernisierung, das robuste Angebot von nVent SCHROFF eignet sich gut für den Schutz kritischer Anwendungen wie integrierte Gefechtskommunikation, Logistik- und Flotteneinsätze und Radarsysteme.
Produktportfolio
Produkt-Highlight: Aushebegriffe und High Thermal Sawtooth Card-Loks
Aushebegriffe
Die Tendenz zur Vereinfachung und Rationalisierung von Wartungsaufgaben hat zum Aufkommen zweistufiger Wartungsmodelle (Two-Level-Maintenance) geführt. Die mit HTS-Card-Loks ausgestatteten Conduction Cooled Assemblies können gemeinsam mit den toleranzausgleichenden Aushebegriffen 311 verwendet werden, um eine effektive und effiziente Wartung sicherzustellen.
Selbstkompentsation von Boardtoleranzen.
Positiver Druck auf Steckverbinder während des Card-Lok-Antriebs.
Weitere Hochlast-Aushebegriffe gemäß VITA- und IEEE-Normen erhältlich.
Mechanischer Vorteil von 10:1
Konform zu VITA 48.4 & 48.2
High Thermal Sawtooth Card-Loks
Das neue High Thermal Sawtooth (HTS) Card Lok von nVent SCHROFF ist die Weiterentwicklung einer herkömmlichen Card-Lok, um den Anforderungen der Verteidigungs- und der Luft- und Raumfahrtindustrie für Conduction Cooled Assemblies besser gerecht zu werden. Die HTS-Serie erfüllt mit ihrer kostengünstigen Konstruktion modernste Leistungsanforderungen hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung (Size, Weight and Power, SWaP).
Erfüllt die Anforderungen an Wärmeableitung und Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Ermöglicht eine bis zu 15 % höhere thermische Leistung gegenüber anderen Card-Loks vergleichbarer Größe.
Ermöglicht eine bis zu 91 % höhere Klemmkraft gegenüber Kartenverriegelungen ähnlicher Größe (280HTS).
Einfacher Austausch der Card-Lok-Serien 260, 265 und 280 von nVent SCHROFF.
Sichern und kühlen Sie missionskritische Elektronik im Militär- und Verteidigungsbereich, sowie in kommerziellen Anwendungen - wie in der Luft- und Raumfahrt.
Die HTS-Serie minimiert den thermischen Widerstand und ermöglicht es, die Wärme fast direkt vom Board zur Kaltwand abzuleiten.
Die vorgestellte Sägezahnausführung (Sawtooth Design) bietet eine durchgehende und gleichmäßige Oberfläche über das ganze Board, den Wärmerahmen und entlang der Kaltwand.