HOCHLEISTUNGSLÖSUNGEN FÜR ICT-INFRASTRUKTUR
Die schnelle Bereitstellung von zuverlässigen Lösungen mit höchster Leistung spielt eine zentrale Rolle in der Telekommunikationsbranche. Unabhängig davon, ob es sich um Einrichtung für Wireless-, Wireline-, Edge-Computing-, Core-Netzwerk- oder Rechenzentren handelt, unsere modularen Produktplattformen können genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. In Kombination mit unseren globalen Produktionsstätten und unserem globalen Support-Netzwerk ist nVent der ideale Partner, um Ihre Telekommunikationsinfrastrukturen termingerecht und im Rahmen des Budgets lokal rund um den Globus bereitzustellen.
Zusammenlaufende Technologien, immer stärker gesättigte Märkte und verschmelzende Geschäftssegmente: Mehr den je müssen Kommunikationseinrichtungen in kürzester Zeit einsatzbereit sein, und dabei die Interoperabilität mit älteren und neuen Technologieplattformen gewährleisten. Mit unserer fundierten Erfahrung in der technischen Entwicklung und unserem Engagement für Service und Flexibilität stellen wir Ihnen innovative Lösungen bereit, die individuelle Anforderungen trotz ehrgeiziger Zeitplanung erfüllen. Technologie auf dem neuesten Stand der Technik und umfangreichen elektromechanische Fertigungsservices von nVent sind der Garant für optimale Investitionsrendite.
LÖSUNGEN FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM
Erkunden Sie die interaktiven Hotspots weiter unten. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte, Ressourcen uvm.

Zugangsnetze
nVent bietet ein breites Portfolio an Infrastrukturprodukten und -diensten für Anwendungen in LTE/5G-Mobilfunknetzen sowie für Glasfaser-, Kabel- und Kupfer-Festnetze an.

Backhaul-Verbindung
Aufgrund der latenten Nachfrage nach Netzwerken der nächsten Generation sind erhebliche Investitionen in Glasfaserkonnektivität für Backhaul-/Transport-Netzwerke erforderlich, um die erforderlichen Reaktionszeiten für kritische Anwendungen wie autonomes Fahren und Echtzeitanwendungen wie Cloud Gaming am Netzwerkrand zu gewährleisten. nVent verfügt über ein breites Portfolio an Infrastrukturlösungen, die von Systemintegratoren und OEMs für Backhaul-/Transportanwendungen genutzt werden können.

Verbindungsnetzwerk
Ob Sie Ihre bestehende Central-Office-Einrichtung (CO) aufrüsten oder Ihr Central Office als Rechenzentrum umstrukturieren möchten, nVent verfügt über ein breites Portfolio an Schränken, Kühlungen, Überwachungsprodukten und Dienstleistungen, um eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu liefern.

Edge Computing
With the combination of 5G and Edge Computing applications such as autonomous driving, precision robotics, mission-critical AI applications, Industry 4.0 applications, and mobile virtual reality can be realized. nVent supports a broad portfolio of infrastructure products and services to help you deliver your Edge Computing solutions from MEC solutions to AI-enabled Edge Computing solutions at the Network Edge.

Wireless- und Netzwerk-Tests
Drahtlose 5G-Systeme müssen eine Vielzahl von Datenverkehrstypen verarbeiten, darunter erweitertes mobiles Breitband, massive Maschinenkommunikation und Anwendungen mit niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit. Testgeräte-OEMs und Netzwerkausrüster verwenden Testgeräte zur Validierung und Verifizierung von Telekommunikationsnetzwerk-Geräten im Labor sowie zur Validierung und Überwachung von Telekommunikationsnetzwerken und Glasfaseroptik im Feld.
STANDARDISIERTES PRODUKTPORTFOLIO FÜR ICT-ANWENDUNGEN
Unsere umfassende Palette an offenen Standardprodukten zeigt unsere Fähigkeiten und gewährleistet die Leistung für immer anspruchsvollere Kommunikationsanwendungen. Unser modulares Plattformkonzept bietet Vorteile wie eine schnelle Markteinführung und Kosteneffizienz. Darüber hinaus bieten wir integrierte Lösungen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Sie bieten ein hohes Maß an technischer Zuverlässigkeit, erweiterter Leistung und zukunftssicherem Design, das weltweit eingesetzt werden kann.
Zertifizierter Elektronikschrank für Outdoor-Telekommunikations- und Netzwerkanwendungen
Unsere modularen Schränke für den Einsatz im Freien hilft Branchenführern in der Telekommunikation dabei, klassenbeste Festnetzbreitband- (FTTC zu FFTH), Drahtlosnetzwerk- (WLAN zu WWAN) und Mobilkommunikationssnetzwerkprojekte (LTE und 5G) zu verwirklichen.
- IEC 61969-3 und EN 50125-3 zum Schutz vor Umwelteinflüssen
- EN 50125-3 für Windwiderstand (180 km/h)
- EN 60529 für Schutzart bis IP55
- IEC 61587-2 und IEC 61969-3 für Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4
- EN 1627 und EN 1630 für Schutz vor Vandalismus
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 und IK 10 für Stoßfestigkeitsprüfung
- EN 45545 Pulverbeschichtung für die Einhaltung von Brandschutzvorschriften
Mechanik und elektronische Lösungen aus einer Hand
TECHNISCHE FÄHIGKEITEN
Führend bei globalen Standards
Schnelle Markteinführung ohne teure Entwicklungs- und Testverfahren: mit diesem Ziel arbeiten unsere weltweiten Expertenteams seit Jahrzehnten in internationalen Normausschüssen wie IEC, IEEE, VITA und PICMG mit. Als Pionier und Innovator in Elektronikverpackungskomponenten, -systemen und voll integrierten elektromechanischen Lösungen steht unser Name seit über 50 Jahren für Kompetenz in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Kühllösungen und Systemmanagement.
Herausragende Forschung und Entwicklung
Unsere Entwicklungsteams fungieren als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden. Es ist unser Versprechen, dass unser Entwicklungsteam über den gesamte Produktfertigungszyklus beteiligt sind. Dadurch profitieren unsere Kunden von neuesten Entwicklungen bei Produkt, Material, Verfahren und Technologie.
Schnellere Markteinführung
Von der Konzeption bis zum Prototypenbau, von der Prüfung bis zur Zertifizierung, vom Vertrieb bis zum Projektmanagement und von der Vorproduktion bis zur Fertigung bleiben wir Ihr zuverlässiger Partner. Wir bieten ihnen eine normgerechte Produktauswahl und hochwertige technische Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Produkt schnell auf den Markt zu bringen.
MASSGESCHNEIDERTE FERTIGUNG
Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können
Als Pionier für elektronischen Verpackungslösungen haben wir uns verpflichtet, Spitzentechnologie und hochwertige Produkte anzubieten. Angesichts des Bedarfs unserer weltweit agierenden Kunden an Flexibilität und Leistung bieten wir auch die Herstellung von kundenspezifischen Lösungen an. Mit vollständig getesteten und einbaufertigen mechanischen und elektromechanischen Baugruppen, die nach Ihren Vorgaben gebaut werden, hilft Ihnen nVent dabei, Ihre Kosteneffektivität zu verbessern, indem Sie Ihren Betrieb verschlanken und sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.
Spezielles Programmmanagement
Erfahrene und engagierte Programmmanagementteams arbeiten bereits in der Beratungsphase eines Projekts eng mit Ihnen zusammen. Dieses Team, das sich voll und ganz Ihren Zielen verpflichtet fühlt, wird den Konstruktions- und Fertigungsprozess kontinuierlich kontrollieren, was eine ausgezeichnete Leistung, Kosteneffizienz und pünktliche Lieferungen garantiert, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Mit einsehbaren Zeitplänen, Qualitätsmanagement und effizienten Kommunikationswerkzeugen können Sie sicher sein, dass das Projekt reibungslos läuft.
Bewährte Prozesse
Vom Konzept bis zur Konstruktion, von der Montage bis zur Testphase, von der Klein- bis zur Großserienfertigung haben wir alle notwendigen Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen unter einem Dach versammelt und können so unsere Prozesse schnell und effizient gestalten.