Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Industrielle Netzwerktechnologie (Hochleistungsschutz)

VERLÄSSLICHE DATENVERFÜGBARKEIT AUCH UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

Für den ständig ansteigenden Datenverkehr weltweit müssen IT-Assets auch in rauen Umgebungen installiert und geschützt werden. nVent hilft Ihnen beim Schutz Ihrer Geräte und bietet das breiteste Portfolio an Indoor- und Outdoor-Schränken in verschiedenen Ausführungen sowie eine breite Palette an EMV-, IP/NEMA- sowie NEBS bzw. seismisch getesteten Schränken. Durch bestmögliche Kombination von Schrank und Klimatisierung unterstützen wir Sie dabei, höchstmögliche Verfügbarkeit bei minimalen Betriebskosten zu erreichen.

High-End-Schutz erfordert High-End-Lösungen

nVent SCHROFF bietet eine umfassende Palette an IT-Infrastrukturprodukten: Racks, Schränke, Einhausungen, Kühlung auf Schrank-und Systemebene, Kabelführung und Energiemanagementprodukte. Unsere Produktplattformen basieren auf Standardplattformen, die maßgeschneidert auf Ihre speziellen High-End-Anforderungen angepasst werden können.

EMV-Racks

  • Schirmdämpfung 50 dB bei 1 GHz, (getestet nach IEC 61587‐3)
  • Lüfterdach mit 3 Lüftern (bis zu 6 Lüfter sind montierbar)
  • Schutzart IP 20
  • Statische Traglast 800 kg
  • Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden
  • Perforiertes Bodenblech mit Kabeleinführung

IP-Racks

  • Schutzart IP 55
  • Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden
  • Statische Traglast 1600 kg
  • Kabeleinführung front- oder rückseitig oder über Boden

Erdbebensichere Racks

  • MIL 901D
  • Schock- und Vibrationfestigkeit und Erdbebensicherheit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4
  • Kühloptionen – von Ventilatoren bis zu 40 kW starken Luft-Wasser-Kühlern
  • Hochfrequenz-Abschirmung (RFI/EMI) von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz, 30 dB bei 18 GHz (geprüft nach IEC 61587-3 und EN 61000-5-7)

Outdoor-Schränke

  • Aluminiumschränke, außen mit Stahlblech
  • Zertifiziert für die Bahn und Telekommunikation
  • Innovatives Wärmemanagement
  • IP55, Vandalismusschutz (RC2), feuerfest, schock- und vibrationsgeprüft
  • Erdbeben- und hurrikansicher

Wandgehäuse

  • Besonders kosteneffizient
  • Verkleidung schwenkbar oder leicht abnehmbar
  • Optimale Raumausnutzung
  • Mehrere Kühloptionen
  • Ideal für Kommunikations- und Netzwerkverkabelung

Guardian Management Gateway

  • Kompaktes Design ermöglicht einfache Integration in einem Schrank.
  • Webbrowser-GUI für die Einrichtung, Überwachung und Wartung
  • Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte
  • Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
  • LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
  • Unterstützt Industriestandard-Netzwerkprotokolle (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)

Design Tools und -Services

Testberichte

Wir testen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. bei hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

RackPower-Konfigurator

Online-Tool mit vorausgewählten Konfigurationen.

Nützliche Ressourcen

Varistar EMV-Schrank - Katalog

Varistar Elektronikschrank - Katalog

Varistar erdbebensicherer Schrank - Katalog

Modularer Outdoor-Schrank - Flyer

Gehäuse zur Wandmontage - Katalog

Guardian Management Gateway - Flyer

Kontakt und Vertrieb

Kontakt

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie starten sollen?

Wenden Sie sich mit Ihren Konstruktions-, Produkt- und Serviceanforderungen noch heute an unsere Experten.

Ansprechpartner vor Ort

Nutzen Sie unsere weltweite Händlersuche, um schnell eine Niederlassung von nVent in Ihrer Nähe zu finden. 

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web