BESTMÖGLICHE EFFIZIENZ BEI MINIMALEN BETRIEBSKOSTEN
Hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig minimalen Betriebskosten ist in Rechenzentren und Netzwerken nach wie vor die größte Herausforderung. Die Kühlung von Servern verursacht oft einen großen Teil der Gesamtkosten von Rechenzentren. Neben den üblichen HPC für Rechenoperationen und Simulationen haben auch rechenintensive KI-Anwendungen zur permanenten Weiterentwicklung effizienter Methoden zur Kühlung von Rechenzentren und Edge Computing geführt.
Mehr als 100 kW in einem einzigen Schrank
Immer öfter setzen Unternehmen Hochleistungsrechner ein, um den ständig steigenden Anforderungen rechenintensiver Anwendungen gerecht zu werden. Dazu gehören die Berechnung komplexer Wettermodelle, Simulationen im Automobil- oder Maschinenbau, Animationen in Filmen, Forschungsanalysen oder algorithmischer Handel von Wertpapieren. Darüber hinaus nutzen Unternehmen zunehmend künstliche Intelligenz, um die Wartungsdauer von Maschinen über maschinelles Lernen in Produktionsumgebungen möglichst gering zu halten. HPC-Anwendungen sind in vielen Branchen zu einem Innovationstreiber geworden. Daher müssen Unternehmen mit der energieeffizienten Expansion ihrer Rechenzentren fertigwerden. nVent bietet Lösungen, die die höchsten Leistungsklassen unterstützen und die bestmögliche Energieeffizienz erzielen.
Varistar CP Mobiler Elektronikschrank
- Statische Traglast von 1.600 kg / 3.500 lbs
- Dynamische Traglast inkl. integrierte Lenkrollen 1.000 kg / 2.200 lbs
- Große Kabeleinführungen oben oder unten für einfache Daten- und Netzkabeleinführung
- 3-Punkte-Schließung mit 180°-Öffnung, voll perforiert, Einzeltür vorne, Doppeltür hinten
- Integrierte Kabelmanagementoptionen für vertikales und horizontales Kabelmanagement
RackChiller In Rack
- Strikte Trennung von kalter Zuluft und warmer Abluft, keine Luftkurzschlüsse.
- Die Kühlung befindet sich nah an den Geräten; schnelle Regulierung von Wasser- und Luftstrom; keine Unterkühlung
- Schrankbasierte Lösungen senken den Geräuschpegel, auch als EMV-geschirmte Lösungen erhältlich.
- Flexible Schrankkonfigurationen für unterschiedlichste Packungsdichten und Redundanzanforderungen.
RackPower Intelligente Stromverteiler
- PDU mit integriertem 2,8''-Touchscreen und IP-Netzwerk-Anschluss.
- Alle erforderlichen Daten mit einer Messgenauigkeit von +/-1%.
- Stromstärke (A), Spannung (Volt), Leistung (kW), Energieverbrauch (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten PDU
- Hot-Plug-fähiger Stromzähler und im Betrieb austauschbares Netzteil.
- Dreiphasiger Betrieb für unterschiedliche Netzspannungen
Guardian Management Gateway
- Kompaktes Design ermöglicht einfache Integration in einem Schrank.
- Webbrowser-GUI für die Einrichtung, Überwachung und Wartung
- Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte
- Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
- LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
- Unterstützt Industriestandard-Netzwerkprotokolle (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)
Zugangskontrolle
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Alarme
- Kann zusammen mit kontaktlosen Karten (HID und Mifare) verwendet werden.
- Eigenständiger oder vernetzter Betrieb
- Master-/Slave-Griff-Konfiguration kann individuell eingestellt werden.
- Vandalismus-Alarm
- Kann in vorhandene Managementsysteme und Verwaltungssoftware integriert werden.