Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Zuverlässiger Schutz für die Energiespeicherung

Schutz für Zuverlässigkeit und effiziente Energiespeicherlösungen

In der sich schnell entwickelnden Welt von heute hat sich die Energiespeicherung zu einer entscheidenden Komponente der globalen Energielandschaft entwickelt. Da die Nachfrage nach sauberer, zuverlässiger und nachhaltiger Energie immer weiter steigt, sind Energiespeicherlösungen für die Optimierung der Energieerzeugung, die Verbesserung der Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energiequellen unerlässlich geworden. Wir bei nVent SCHROFF sind uns darüber bewusst, welche tiefgreifende Bedeutung die Energiespeicherung hat und welche zentrale Rolle sie bei der Gestaltung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft spielt.

Wir machen uns die Kraft der Energiespeicherung zunutze und sorgen dabei für die Sicherheit und den Schutz der Geräte, was für uns äußerst wichtig ist. Unsere Schränke für den Außenbereich, unsere Gestelle für den Innenbereich und unsere Einschübe bieten das notwendige Gehäuse und den notwendigen Schutz für die Energiespeichersysteme und bewahren sie vor Umwelteinflüssen, mechanischen Belastungen und potenziellen Schäden. Mit flexiblen Abmessungen und Montageoptionen unterstützen unsere Lösungen die Installation der ersten oder zweiten stromführenden Batterie.

AdobeStock_161011566.jpeg

Entdecken Sie das unschätzbare Fachwissen, das nVent SCHROFF im Bereich Energiespeicherlösungen einbringt. Erfahren Sie, wie nVent Schroff Kunden dabei geholfen hat, eine optimale Klimakontrolle für ihre Energiespeichersysteme zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Ob unsere Lösungen in Energieversorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industriegebäuden oder sogar in Privathaushalten eingesetzt werden, sie schützen und maximieren die Leistung von Energiespeichersystemen. 

nVent SCHROFF verbindet und schützt die Energiespeicherinfrastruktur mit Lösungen, die sicher und zuverlässig sind, eine flexible Gestaltung ermöglichen und die Kosten für die Umsetzung senken

Produkte und Lösungen

Outdoor-Schrank für modulare Energiespeicherlösungen

Outdoor-IP55-Schränke fungieren als eine robuste Abschirmung empfindlicher Komponenten von Energiespeichersystemen und schützen vor rauen Wetterbedingungen, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub. Sie sind so konstruiert, dass sie anspruchsvollen Außenumgebungen standhalten und die Langlebigkeit und optimale Leistung der gespeicherten Energie gewährleisten.

Fallstudie: INTILION

Mobile und stationäre Energiespeichersysteme

Intilion kam zu nVent Schroff mit einer bestimmten Vorstellung. Man wollte eine stationäre kommerzielle Speicherlösung entwickeln, die 60 kWh bis 500 kWh unterstützen kann und sich gut für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, z. B. um Kunden dabei zu helfen, Lastspitzen zu vermeiden, den Verbrauch in PV-Anlagen zu optimieren, Infrastruktur für Elektromobilität bereitzustellen oder sogar die Elektrifizierung in Dörfern sicherzustellen, die nicht am Netz hängen.

MEHR ERFAHREN DATENBLATT HERUNTERLADEN

Indoor-Rahmen für Energiespeicherbehälter-Lösungen

Indoor-Rahmen sind so gebaut, dass sie Energiespeicherbehälter-Lösungen optimal stützen. Unsere Rahmen wurden mit Blick auf Präzision und Langlebigkeit entwickelt. Sie bieten eine robuste Konstruktion, die den sicheren und effizienten Einsatz von Energiespeicherbehältern in Innenräumen gewährleistet.

Indoor-Schränke für Fabriken und kommerzielle Gebäude

Indoor-Schränke bieten ein sicheres und übersichtliches Gehäuse in kontrollierten Umgebungen wie Wirtschaftsräumen oder kommerziellen Anlagen. Sie sorgen für eine effiziente Raumnutzung, erleichtern den Zugang für Wartungs- und Aufrüstungsarbeiten und bieten wirksame Wärmeableitungsmechanismen, die die Sicherheit und Langlebigkeit der Energiespeichergeräte gewährleisten.

Einschub für Batteriepacks

Der Batteriepack-Einschub muss sicher und mit einer Reihe von verschiedenen Batteriemodulen kompatibel sein. Profitieren Sie von der robusten Konstruktion, den kundenspezifischen Funktionen und dem zuverlässigen Schutz, um die Leistung und Lebensdauer Ihres Energiespeichersystems zu optimieren.

Einschub für Batteriemanagement

Ein zuverlässiges und gut durchdachtes Gehäuse für ein Batteriemanagementsystem (Batterie Management System, BMS) ist entscheidend, um die empfindliche Elektronik zu schützen und ihre optimale Leistung und Langlebigkeit innerhalb des Energiespeichersystems zu gewährleisten.

Wärmemanagement für Energiespeicherlösungen

Unter Wärmemanagement versteht man den Prozess der Kontrolle der Temperatur eines Systems, um dessen optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Energiespeichersystemen ist ein gut konzipiertes Wärmemanagementsystem aus folgenden Gründen unerlässlich:

  • Zur Vermeidung von Überhitzung: Energiespeichersysteme wie Batterien erzeugen Wärme, wenn sie in Gebrauch sind. Bei unsachgemäßem Umgang mit dieser Wärme kann es zu einer Überhitzung kommen, die das System beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen kann.
  • Zur Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung: Die Leistung eines Energiespeichersystems kann durch seine Temperatur beeinflusst werden. Beispielsweise funktionieren Batterien bei moderaten Temperaturen am besten. Wenn die Temperatur einer Batterie zu hoch ist, kann die Batterie an Kapazität und Effizienz verlieren.
  • Zur Gewährleistung der Sicherheit: Überhitzung kann auch eine Sicherheitsgefahr darstellen. Im Falle eines Brandes kann ein gut durchdachtes Wärmemanagementsystem dazu beitragen, dass die Ausbreitung des Brandes und die Verursachung von Schäden verhindert wird.

Unser Wärmemanagement-Ansatz

Wir bieten eine Reihe von Wärmemanagementlösungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Unsere Lösungen basieren auf den neuesten Simulations- und Berechnungsmethoden, die es uns ermöglichen, die Gleichmäßigkeit des Luftdurchsatzes im gesamten Energiespeichersystem zu optimieren. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Wärmemanagement-Empfehlungen zu entwickeln, die sowohl effektiv als auch kosteneffizient sind.

SpectraCool with advanced corrosion protection.jpg

Entdecken Sie unsere umfassenden Wärmemanagement-Lösungen, die auf Ihre kundenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind:

Luftstromregler: Unsere Luftstromregler sorgen dafür, dass der Luftstrom nicht umgangen wird, und garantieren, dass Ihr System genau nach Bedarf an der richtigen Stelle gekühlt oder beheizt wird.

Klimageräte: Je nach Ihrer Umgebung, Kapazität und Wärmelast wählen wir sorgfältig das am besten geeignete Klimagerät von nVent HOFFMAN aus. Wir bieten effiziente Kühllösungen, die die Leistung Ihres Energiespeichersystems optimieren.

WEITERE INFORMATIONEN

Flüssigkeitskühlung: Dank unserer umfassenden Erfahrung mit Rechenzentren bieten wir eine Vielzahl von Flüssigkeitskühlungslösungen an, die an die Struktur und die Anforderungen von Energiespeichersystemen angepasst werden können. Profitieren Sie von unserem Fachwissen für ein effektives und effizientes Wärmemanagement.

WEITERE INFORMATIONEN

Downloads

Modularer Outdoor-Schrank

Rahmen und Schrank von Varistar für den Innenraum

19-Zoll-Einschub für Batteriepacks

19-Zoll-Einschub für BMMS

Nützliche Ressourcen

Kontakt und Vertrieb

Kontakt

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie starten sollen?
Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?
Verwenden Sie unseren Sales-Locator, um einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink