Schützen Sie Ihre IT-Anlagen, egal an welchem Ort
Big Data, 5G und IoT sind heutige Megatrends, die ihren Weg in die verschiedensten Bereiche und Anwendungen wie Hochgeschwindigkeits-WLAN, autonomes Fahren, Industrieautomatisierung finden. Die hierbei eingesetzten Edge-Computing Server müssen an diesen sehr anspruchsvollen Einsatzorten entsprechend geschützt werden. Diese komplexen Systeme enthalten immer leistungsfähigere Elektronik mit höherer Packungsdichte, die eine effektive Kühlung erfordert, damit die maximale Betriebsleistung und -zeit gewährleistet wird.
Reduzieren Sie Ihre Latenzzeiten und dezentralisieren Sie die Rechenleistung
Die Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit bei gleichzeitig möglichst geringen Betriebskosten ist in heutigen Rechenzentren und Netzwerken nach wie vor die größte Herausforderung. Ein wesentlicher Teil der Budgets geht in den Energieverbrauch für IT-Geräte und Serverkühlung. nVent bietet eine umfassende Palette an Standard- und kundenspezifischen Luftkühlungs-, sowie indirekten und direkten Wasserkühllösungen an. Mit unseren Produkten schützen Sie ihr Rechenzentrum zuverlässig bei deutlich reduzierten Betriebskosten. Das gilt sowohl in großen Rechenzentren als auch bei kleineren, dezentralen Edge-Computern und selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen.
Varistar LHX+
- Strikte Trennung von kalter Zuluft und warmer Abluft, keine Luftkurzschlüsse.
- Kühlung nahe an den eingebauten Geräten, schnelle Regulierung von Wasser- und Luftstrom.
- Schrankbasierte Lösungen senken den Geräuschpegel, auch als EMV-geschirmte Lösungen erhältlich.
- Flexible Schrankkonfigurationen für unterschiedlichste Packungsdichten und Redundanzanforderungen.
Kühlgeräte
- Energieeffizienter Rotationskompressor bei den meisten Modellen.
- Attraktives Industriedesign mit minimaler Verwendung sichtbarer Befestigungselemente.
- Zuverlässiger mechanischer Thermostat auf der Gehäuseseite des Geräts.
- Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage.
- Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung.
Outdoor-Schränke
- Zum Schutz Ihrer elektronischen Geräte vor Regen, Schnee, Staub und Vandalismus sind Outdoor-Schränke von Schroff in einwandiger, doppelwandiger und modularer Aluminiumkonstruktion erhältlich.
- Weitere anpassbare Optionen sind verfügbar, darunter IP55-Schutz, EMV-Abschirmung, seismische Stabilität sowie eine Reihe von Optionen für das Kühlungsmanagement.
- Mit einer dauerhaften UV-beständigen Pulverbeschichtung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit verfügen diese hochwertigen Outdoor-Schränke über eine lange Lebensdauer.
VARISTAR CP Server- und Netzwerkschrank
- 1.600 kg statische Zuladung
- 1.000 kg dynamische Zuladung mit integrierten Lenkrollen.
- Vorbereitet für sichere Zugangskontrolloptionen
- Einzigartiges Mäanderprofil für maximale Befestigungsflexibilität.
- Installation mit nur einem Werkzeug dank einheitlichen TORX 30-Schrauben.
- Vorkonfektionierte Schränke mit kurzen Vorlaufzeiten und einfacher kundenspezifischer Konfiguration und Modifikation.
RackPower Intelligente Stromverteiler
- PDU mit integriertem 2,8''-Touchscreen und IP-Netzwerk-Anschluss.
- Alle erforderlichen Daten mit einer Messgenauigkeit von +/-1%.
- Das Display zeigt dem Anwender Stromstärke (A), Spannung (V), Leistung (kW), Energieverbrauch (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten Steckdosenleiste an.
- Hot-Plug-fähiger Stromzähler und im Betrieb austauschbares Netzteil.
- Ein- und dreiphasiger Betrieb für unterschiedliche Netzspannungen.
Guardian Management Gateway
- Kompaktes Design ermöglicht einfache Integration in einem Schrank.
- Webbrowser-GUI für die Einrichtung, Überwachung und Wartung
- Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte
- Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
- LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
- Unterstützt Industriestandard-Netzwerkprotokolle (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)