MODULARE LÖSUNGEN FÜR RECHENZENTREN
Höhere Rechenleistung, gesteigerte Effizienz, geringerer Platzbedarf und reduzierte Betriebskosten - erreichen Sie Ihre Ziele mit unseren modularen Rechenzentrumslösungen. nVent SCHROFF Datacom Lösungen ermöglichen eine individuelle Kombination aus modularen Komponenten und skalierbaren Standardprodukten. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine individuelle Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Die Basis für die Betriebssicherheit Ihres Rechenzentrums
Zu hohe Temperaturen führen zu Systemausfällen und Netzwerkausfällen. Für den reibungslosen Betrieb wichtiger Netzwerkeinrichtungen ist eine effektive Kaltluftzufuhr zu den Einlässen der Netzwerkausrüstung von entscheidender Bedeutung. Unsere modularen Produktplattformen sind auf Kompatibilität und Skalierbarkeit ausgelegt, angefangen beim passiven Luftstrommanagement auf Schrankebene bis hin zur Gangeinhausung und leistungsstarker Zusatzkühlung.
VARISTAR CP Server- und Netzwerkschrank
- 1.600 kg statische Zuladung
- 1.000 kg dynamische Zuladung mit integrierten Lenkrollen.
- Vorbereitet für sichere Zugangskontrolloptionen
- Einzigartiges Mäanderprofil für maximale Befestigungsflexibilität.
- Installation mit nur einem Werkzeug dank einheitlichen TORX 30-Schrauben.
- Vorkonfektionierte Schränke mit kurzen Vorlaufzeiten und einfacher kundenspezifischer Konfiguration und Modifikation.
RackChiller Reihenkühleinheit
- Wasseranschluss oben oder unten.
- Integrierte Redundanz dank EC-Lüftertechnologie.
- Doppelte A/B-Stromversorgung
- Steuerung über interne und externe Sensoren möglich.
- Überwachung über SNMP oder Modbus.
- Kompatibel mit Einhausungen.
- In 300 mm oder 600 mm breiter Ausführung erhältlich.
;
RackPower Intelligente Stromverteiler
- PDU mit integriertem 2,8''-Touchscreen und IP-Netzwerk-Anschluss.
- Alle erforderlichen Daten mit einer Messgenauigkeit von +/-1%.
- Das Display zeigt dem Anwender Stromstärke (A), Spannung (V), Leistung (kW), Energieverbrauch (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten Steckdosenleiste an.
- Hot-Plug-fähiger Stromzähler und im Betrieb austauschbares Netzteil.
- Ein- und dreiphasiger Betrieb für unterschiedliche Netzspannungen.
Guardian Management Gateway
- Kompaktes Design ermöglicht einfache Integration in einem Schrank.
- Webbrowser-GUI für die Einrichtung, Überwachung und Wartung
- Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte
- Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
- LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
- Unterstützt Industriestandard-Netzwerkprotokolle (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)