KUNDENSPEZIFISCHE ARCHITEKTUREN
Die Pigeon Point Management-Komponenten sind die weltweit führenden unabhängigen Management-Komponenten-Lösungen für Open-Standard-Modul/Blade-Architekturen. Die Lösungen werden allerdings auch in kundenspezifischen Plattformen eingesetzt, von denen einige diese standardisierten Architekturen wegen ihrer weltweiten Verbreitung und Verfügbarkeit nutzen.
Die unterschiedlichen Pigeon Point Managementlösungen lassen sich verschiedenen Architekturebenen zuordnen, auf welche weiter unten detaillierter eingegangen wird.
Eine mögliche kundenspezifische Architekturvariante basiert auf Leiterplatten, sogenannten Blades, und optionalen Modulen die in einem Chassis installiert und über Management Controller auf unterschiedlichen Anwendungsebenen, wie rechts dargestellt, verwaltet werden. Diese Architekturform findet in der Regel bei größeren Systemen Anwendung, die ein gewisses Maß an Flexibilität und Erweiterbarkeit benötigen und dies durch den Blade-Ansatz erreichen. Einige Kundengruppen verwenden den Begriff Shelf anstelle von Chassis.
Eine weitere mögliche kundenspezifische Achitekturform verwendet anstatt Blades eine Basisplatine. Diese enthält den Großteil der Systemhardware und kann über Module erweiterbar sein. Management Controller können dabei auf der Basisplatine und optional auf den Modulen Anwendung finden. Diese Architekturklasse wird in der Regel für kompakte Systeme und Geräte gewählt. Sollte eine solche Architektur einen umfangreichen Management-Layer benötigen, können die einzelnen Boxen über Management Cotroller auf Chassisebene verwaltet werden. Andernfalls übernimmt ein Management Controller auf Basisplatinenebene die Verwaltung der Basisplatine und den angeschlossen Modulen sowie der Box, in welcher alles montiert ist.
BREITE PALETTE AN ANPASSUNGSOPTIONEN
Mögliche Anpassungsbereiche für ein System auf Blade-Basis:
- ANZAHL DER MODULSTIFTPOSITIONEN Für einige Systeme können mehrere Dutzend Slots angestrebt werden
- GRÖSSE DER LEITERPLATTE Der Management-Layer wird nicht von der Board-/Modulgröße beeinflusst
- ANZAHL DER MODULE PRO LEITERPLATTE Begrenzung in der Regel durch Leiterplatten-/ Modulgröße
- HOT-SWAP-SUPPORT FÜR LEITERPLATTEN UND MODULE Die vollständige Unterstützung ist bereits in Pigeon Point-Komponenten implementiert, muss jedoch nicht verwendet werden
- VERWENDUNG VON STANDARD-LEITERPLATTEN-SLOTS UND POSITIONEN Verbreitung und Verfügbarkeit des Standards ausnutzen
- UNTERSTÜTZUNG RÜCKSEITIGER LEITERPLATTEN Bei benutzerdefinierten Architekturen können Leiterplatten auf der Rückseite eingesetzt werden
- KÜHLMANAGEMENT-STRATEGIE Hervorragende Flexibilität, einschließlich Platzierungs-, Anzahl- und Verwaltungsalgorithmen für Kühlgeräte
- POWER MANAGEMENT STRATEGIE Gut konfigurierbar, auch für AC- oder DC-Stromversorgung auf Chassis-/Shelfebene, sowie freie Anzahl und Platzierung der Netzteile
- EINBINDUNG VON MANAGEMENT CONTROLLERN IN JEDEM BOARD/MODUL Einige Field Replaceabel Units (FRUs) benötigen möglicherweise keinen integrierten Management Controller, wenn sie im Management-Layer des übergeordneten Controllers dargestellt werden
- SCHNITTSTELLE ZU HÖHEREN MANAGEMENTEBENEN ÜBER CHASSIS/SHELF Diverse Optionen werden unterstützt, die meisten beinhalten IPv4 und/oder IPv6 über Ethernet
Mögliche Anpassungsbereiche für (normalerweise einfachere) Systeme ohne Blades sind:
- BASISPLATINE UND MODULGRÖSSE Management-Layer funktioniert mit jeder Board-/Modulgröße
- ANZAHL DER MODUL-SLOTS UND HOT-SWAP-FUNKTIONEN Pigeon Point-Komponenten unterstützen Hot-Swap, was nicht zwangsweise benötigt wird
- AUSGEREIFTE SCHNITTSTELLE NACH AUSSEN ZUM „OUTSIDE-THE-BOX“-MANAGEMENT Bestimmt durch die Wahl von Pigeon Point-Komponenten auf Chassis- oder Board-Ebene für Box-Level-Management
- KÜHLUNGS- UND LEISTUNGSMANAGEMENT-STRATEGIEN Flexible Konfigurationsoptionen, die die meisten Architekturen ohne Blades abdecken
Benutzerdefinierte Plattformen können eine Vielzahl von Formen annehmen, darunter:
- BENUTZERDEFINIERTE BOARD- UND MODUL-FORMFAKTOREN Nutzung eines Standard-Management-Layers (wie z. B. aus AdvancedTCA/AdvancedMC), ohne die standardmäßigen physischen Formfaktoren zu verwenden
- BLADED-ARCHITEKTUR MIT STANDARD BOARD/MODUL-SLOTS PLUS ERWEITERUNGS-SLOTS Systemkonforme oder proprietäre standardkonforme Leiterplatten/Module für allgemeine Funktionen, nicht standardmäßige Leiterplatten/Module für kritische Architekturerweiterungen; Einheitliches Chassis/Board/Modul-Management, das sowohl Standard- als auch Nicht-Standard-Elemente umfasst
Pigeon Point-Managementkomponenten auf Shelf-/Chassis- und Board-/Modulebene sind ein guter Ausgangspunkt für den Management-Layer aller genannten Plattformkategorien. Sie profitieren von unserer jahrelangen Führungsrolle bei der Entwicklung von standardardisierten Management-Architekturen wie AdvancedTCA/AdvancedMC (ATCA/AMC), die Produkte im Wert von Milliarden Dollar geliefert und in anspruchsvollsten Anwendungen weltweit eingesetzt werden.
Für die oben genannten Kategorien von kundenspezifischen Blade-Architekturen kann das Hardware Platform Interface (HPI) die Investitionen in Managementanwendungen der oberen Ebene reduzieren und erhalten. HPI ist eine offene Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface, API) für Schnittstellen zu Plattform-Management-Layers wie in ATCA/AMC. HPI wurde vom Service Availability Forum (SAF) entwickelt. Die HPI-Lösungen von Pigeon Point entsprechen vollständig den SAF-Spezifikationen für die Zuordnung von HPI zu ATCA/AMC-Plattformen und werden bereits in anspruchsvollen ATCA/AMC-basierenden Anwendungen, sowohl nach Standard als auch kundenspezifisch, eingesetzt. nVent SCHROFF war führend in der Entwicklung dieser Mapping-Spezifikationen.
Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Produktbeschreibungen.
- Pigeon Point Shelf/Chassis-Level Management Produkte
- Pigeon Point Hardware Platform Interface (HPI) Produkte
- Pigeon Point Board/Blade/Module-Level Management Produkte
PIGEON POINT SHELF/CHASSIS-LEVEL MANAGEMENT-LÖSUNGEN
Diese Lösungen verwenden Shelf/Chassis Management Mezzanines (ShMMs/ChMMs), kleine Mezzanine.
Boards, die in einem benutzerdefinierten Carrier installiert werden, der für Ihre Shelf-/Chassis-Architektur optimiert ist. Ein ShMM kombiniert mit dem vorinstallierten, marktführenden Pigeon Point Shelf/Chassis Manager und Ihrer Basisplatine stellt eine maßgeschneiderte Lösung Shelf/Chassis Manager Lösung dar, die minimalen Entwicklungsaufwand fordert.
Das Pigeon Point Shelf/Chassis Management Starterkit minimiert Ihren Shelf-Entwicklungsaufwand und beinhaltet:
- EVALUIERUNGSHARDWARE Mit der Hardware vertraut machen und als Protypenreferenz verwendbar, während Sie Ihr Shelf/Chassis entwickeln
- REFERENZ-SCHALTPLÄNE ShMM-Carrier-Schaltpläne als Ausgangspunkt für Ihr benutzerdefiniertes Carrier-Design
- FIRMWARE-ÄNDERUNGEN Anpassungen des Shelf/Chassis Adaptation Layer im Pigeon Point Chassis Manager für Ihr Shelf/Chassis
- FLEXIBLE ARCHITEKTUR Anpassbar an Architekturen mit oder ohne Blades
- UMFASSENDE DOKUMENTATION Deckt Hardware und Firmware ab. Zielt sowohl auf den Shelf/Chassis-Entwickler als auch den Shelf/Chassis-Benutzer
- EIN JAHR TECHNISCHER SUPPORT Für Hardware und Firmware; einschließlich Schaltplanüberprüfung Ihres ShMM-Carrier-Designs
SHELF MANAGEMENT MEZZANINE-PRODUKTE
SHELF/CHASSIS-MANAGEMENT MEZZANINE (ChMM) | SCHROFF Artikelnummer | Sockel | Starter-Kit | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|---|
ShMM-700R | ||||
Basis eines anpassbaren Shelf/Chassis-Managers, komplett mit einem NXP i.MX287 ARM9-Prozessor, 128 MB SDRAM und 64 MB Flash sowie zweifach IPMB-, Ethernet- und serieller Schnittstelle. | nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
|||
Shelf/Chassis Manager Quellcode | ||||
Ermöglicht erfahrenen Benutzern oder Entwicklern von ShMM-basierten Shelves, den Shelf/Chassis-Manager ihrer ShMMs durch eine angepasste oder erweiterte Version zu ersetzen. Quellcode-Anpassungen für nicht standardkonforme Architekturfunktionen können von nVent SCHROFF oder von einem Kunden mit Quellcodelizenz vorgenommen werden. | nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
PIGEON POINT HARDWARE PLATFORM INTERFACE (HPI) PRODUKTE
HPI wird häufig und erfolgreich als Schnittstellenschicht zwischen einem ATCA Shelf/Chassis-Manager (zusammen mit den darin dargestellten Shelf/Chassis-Elementen) und Managementanwendungen der oberen Layer verwendet. HPI wurde als Schnittstelle zu beliebigen Plattformen entwickelt. Die erfolgreiche Erweiterung der Pigeon Point HPI-Implementierungen umfasst Nicht-ATCA-Einrichtungen und ist in der Regel auch für weitere, noch nicht umgesetzte, Shelf-/Chassis-Funktionen erweiterbar. Kunden, die HPI mit einem Nicht-ATCA-Shelf/Chassis verwenden möchten, können Ihre benötigten Anforderungen gerne mit nVent SCHROFF auf Umsetzbarkeit besprechen.
- FOKUSSIERT AUF DIE PIGEON POINT SHELF MANAGER für bestmögliche Unterstützung
- SPEZIFIKATIONSKONFORMES MAPPING Service Availability Forum HPI zu xTCA-Mapping
- UNTERSTÜTZT VON HPI ATCA UND HARDWARE-MANAGEMENT-EXPERTEN Kombiniertes Fachwissen ist oft entscheidend.
IntegralHPI™ fungiert als Subsystem des Pigeon Point Shelf/Chassis Managers:
- INTEGRIERT IM SHELF MANAGER Für kürzeste Zeiten und beste Speicherleistungen
- HPI INNERHALB SEKUNDEN VERFÜGBAR nach Shelf-/Chassis-Inbetriebnahme, selbst für große Shelves.
- REDUNDANZBEWUSST Verwendung des bewährten Redundanz-Frameworks des Shelf/Chassis Manager.
- BINÄR-KOMPATIBEL MIT DER OPENHPI CLIENT SCHNITTSTELLE Verwendet vorhandene OpenHPI-Clientanwendungsbinärdateien
- ERFORDERT ShMM MIT 64 MB FLASH Und entsprechendem 128 MB RAM
Pigeon Point OpenHPI läuft außerhalb des Shelf/Chassis-Managers und wird als Mehrwert der Open-Source-DistributionOpenHPI verteilt:
- UNTERSTÜTZT ATCA; ERLAUBT ANPASSUNGEN Unter Verwendung des Pigeon Point Shelf/Chassis Manager.
- BETRIEB VON ON-ShMM ODER OFF-ShMM Off-ShMM wird über Ethernet mit Shelf/Chassis-Managern verbunden.
- ERFORDERT ShMM MIT 64 MB FLASH Für on-ShMM HPI-Service
HARDWARE-PLATTFORM-INTERFACE OPTIONEN | Sockel | Starter-Kit |
---|---|---|
IntegralHPI | ||
Ein Subsystem des Pigeon Point Shelf/Chassis Managers, das zur Installation in geeigneten ShMM-Konfigurationen bereit und optional freigegeben ist. Es bedient direkt die HPI-Serviceabfragen von OpenHPI-kompatiblen Clientanwendungen. | nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
Pigeon Point OpenHPI | ||
Eine Distribution der Open-Source-OpenHPI mit wichtigen Pigeon Point-spezifischen Erweiterungen. Diese umfassen Funktions-, Compliance- und Leitungsverbesserungen. | nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
PIGEON POINT BOARD-/MODUL-LEVEL-REFERENZ-LÖSUNGEN
Diese Lösungen bieten eine Pigeon Point Board Management-Referenz (BMR) entsprechend
der benötigten Board-/Modulcontrollerart und sind komplett mit Schaltplan und Firmware-Quellcode zur einfachen und schnellen Integration mit Ihrem Board oder Modul bereit. Jede Lösung basiert auf einem zentralen Prozessorbaustein: Ein SmartFusion® Intelligent Mixed-Signal-FPGA oder ein STMicroelectronics ARM® Cortex®-M4-basierter STM32F4-Hochleistungs-Mikrocontroller.
Das Pigeon Point Board Management Starterset senkt Ihren Entwicklungsaufwand für den Management Controller und enthält:
- EVALUIERUNGSHARDWARE Mit der Hardware vertraut machen und als Prototypenreferenz
verwendbar, während Sie Ihre Leiterplatten/Module entwickeln. - REFERENZ-SCHALTPLÄNE Für ausgewählte Management Controller; bereit zur Integration in Ihre Leiterplattendesigns
- FPGA-REFERENZDESIGN Verwendbar auf dem SmartFusion Core FPGA, unverändert oder mit zusätzlicher, anwendungsspezifischer Logik
- VOLLSTÄNDIGER FIRMWARE QUELLCODE Entwickelt für eine einfache Anpassung an die Besonderheiten ihrer Leiterplatte
- UNABHÄNGIG VOM MODULAREN FORMFAKTOR Anwendbar auf jede modulare Architektur mit dem von ATCA abgeleiteten Management.
- VERWENDBAR FÜR BASISPLATINEN-BASIERENDE ARCHITEKTUREN IPMI-basiertes Remote-Management für Basisplatinen.
- VOLLSTÄNDIGE GNU-WERKZEUGE Beinhaltet Quellcode; unterstützt den Prozessortyp in Ihrem Management Controller
- UMFASSENDE DOKUMENTATION Inklusive Hardware und Firmware; einschließlich Anpassungs- und Inbetriebnahmeanleitung
- EIN JAHR TECHNISCHER SUPPORT Für Hardware und Firmware; einschließlich Schaltplanüberprüfung Ihres Designs
Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Produktbeschreibungen.
BOARD MANAGEMENT REFERENZ-PRODUKT
BOARD MANAGEMENT REFERENZ (BMR) MANAGEMENT CONTROLLER TYP |
Schroff Artikelnummer für Starterkit | CONTROLLER | Sockel | Starter-Kit | Wichtige Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPM-Controller (IPMC) | ||||||
|
nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
SmartFusion | ||||
21991- 167 | STM32F407 | |||||
Carrier IPM Controller (Carrier IPMC) Add-on | ||||||
Erweitert einen IPM-Controller mit der zusätzlichen Hardware und Firmware, die zur Implementierung des Carrier IPMC auf einer Modulbasisplatine mit AMC-abgeleitetem Management erforderlich ist. | nVent SCHROFF kontaktieren für Details |
SmartFusion | ||||
Module Management Controller (MMC) | ||||||
Komplette Hardware- und Firmwarelösung für den MMC auf einem AMC-abgeleiteten Modul, kompatibel zu IPMC-verwalteten Carriern. | 21991-136 | SmartFusion |
KONTAKT
Mit unseren Vertriebs- und Fertigungsstandorten in aller Welt betreut nVent SCHROFF regionale Kunden und internationale Unternehmen. Alle unsere weltweiten Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartner für nVent Schroff Produkte finden Sie hier.
Bei Fragen zu Pigeon Point Produkten wenden Sie sich bitte an unseren direkten Kundendienst für Pigeon Point Produkte.
Direkter Kontakt für die Pigeon Point Produkte von nVent SCHROFF
Allgemeine Informationen: | [email protected] |
Technischer Support |
[email protected] |
Technischer Support |
[email protected] |