Verbinden und schützen Sie Ihr Netzwerk.
5G-Mobilfunknetze entwickeln sich rasch zu virtualisierten, herstellerübergreifenden, extrem dichtgepackten heterogenen Netzwerken, die die Grundlage für den Datentransport der nächsten Generation bilden. 5G-Mobilfunknetze werden in DAS-, Kleinzellen- und Makrozellennetzen verwendet, um die Funktionalität von Basisstationen auf „Standard“-Server in Datenzentren zu verlagern, was die Netzverwaltung und den Netzbetrieb vereinfachen kann. Drahtlose Szenarien werden an der Spitze dieser neuen Architektur-, Design- und Betriebstrends stehen, wobei sich die HF-Verteilungssysteme für diese drahtlosen Einsätze schnell entwickeln und dabei auf bestehenden Topologien aufbauen und diese erweitern. nVent kann Ihnen helfen, Ihre Lösungen für gebäudeinterne Netzwerke mit 5G-Konnektivität zu entwerfen, mit der Möglichkeit, mehrere Technologien über eine einzige, vereinfachte Infrastruktur zusammenzuführen.
Eine einfache Art und Weise, Ihr gebäudeinternes Netzwerk aufzubauen.
In der heutigen Informationstechnologie muss die Rechenleistung dahin gehen, wo sie benötigt wird, auch in enge Räume, Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen und anspruchsvolle Umgebungen. nVent bietet eine der branchenweit breitesten Paletten von Elektronikschränken, Zubehör und Modifikations-Optionen an, sowie Kühllösungen, Zugangskontrollsysteme und Energiemanagement- und Energieverteilungslösungen.
Varistar CP Netzwerkschrank
- Vorkonfigurierter Verkabelungsschrank
- Können einzeln oder nebeneinander aufgestellt werden
- Das integrierte Zubehör unterstützt eine strukturierte Verkabelung auf drei Achsen
- Lassen sich leicht neben den Serverschränken aufstellen oder in eine Einhausung integrieren
- Statische Traglast von 1.600 kg / 3.500 lbs
- Geteilte Seitenwände ermöglichen eine schnelle Montage
Steckdosenleisten
- Montage horizontal und vertikal möglich
- Zwei Steckverbinderkabel (in Längsrichtung halbiert), 3 m (mit offenem Ende), 2 x 3 Phasen, 400 VAC (roter, schwarzer, weißer Bereich).
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Einbauhöhe 1 HE
- Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen und SCHUKO-Buchsen.
Zugangskontrolle
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Alarme
- Kann zusammen mit kontaktlosen Karten (HID und Mifare) verwendet werden
- Eigenständiger oder vernetzter Betrieb
- Master-/Slave-Griff-Konfiguration kann individuell eingestellt werden
- Vandalismus-Alarm
- Kann in vorhandene Managementsysteme und Verwaltungssoftware integriert werden