Vertrauen Sie den Experten für Signalintegrität und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
nVent SCHROFF Backplanes werden nicht nur im eigenen Haus entwickelt, sondern dort auch produziert und getestet. Da wir beim Design auf jedes kleinste Detail achten, können wir eine ausgezeichnete Signalintegrität und höchste Datenübertragungsraten garantieren.
Wählen Sie aus unseren Standard-Backplane-Konfigurationen oder teilen Sie uns Ihre Spezifikationen mit und wir entwerfen eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Bei der Zusammenarbeit mit nVent SCHROFF haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner als Kundenschnittstelle, unterstützt durch ein Team von erfahrenen Ingenieuren, die Ihnen bei technischen Fragen, Angeboten, Projektunterstützung und After-Sales-Betreuung zur Seite stehen.
CompactPCI
nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes sind vollständig konform mit den PICMG-Spezifikationen:
- PICMG 2.0 R 3.0 cPCI Core Specification
- PICMG 2.1 cPCI Hot-Swap
- PICMG 2.6 Bridging
- PICMG 2.9 System-Management-Bus
- PICMG 2.10 Keying
nVent SCHROFF CompactPCI-Backplanes wurden speziell entwickelt, um eine ausgezeichnete Stromverteilung, Signalintegrität, geringstes Übersprechen und minimalen Takt-Zeitversatz zu gewähren. Durch die Verwendung von Keramikkondensatoren zur Reduzierung des Rauschens bei Frequenzen über 10 MHz wird das vom Prozessor und den PCI-Taktsignalen verursachte Strahlungs- und Leitungsrauschen minimiert. Im Gegensatz zu Aluminiumkondensatoren mit einer Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren haben Keramikkondensatoren keine Lebensdauer-Einschränkung, was zu einer längeren Betriebsdauer führt.
Für Backplanes mit Slot-Anzahlen, die nicht in unserem aktuellen Standardportfolio sind, für Conformal Coated Backplanes oder für andere, kundenspezifische Backplane-Lösungen kontaktieren Sie bitte ihren nVent SCHROFF Ansprechpartner, oder senden Sie uns ihre Anfrage über [email protected] oder benutzen Sie unsere Online-Konfiguratoren.
CompactPCI Serial
Das CompactPCI-Serial-Backplane-Portfolio von nVent SCHROFF enthält Backplanes mit System-Slot links und System-Slot rechts, Backplanes, bei denen Ethernet als ein Stern vom System-Slot zu allen Peripherie-Slots und Backplanes mit Full-Mesh-Ethernet
-Topologie geroutet wird. Zusätzlich zu den Backplanes mit Ethernet sind auch solche erhältlich, bei denen das obere Anschlusspaar, J6/RP6, für „rear I/O on RP6“ montiert ist. Backplanes mit Ethernet-Routing und bis zu fünf Slots haben Full-Mesh-Ethernet-Topologie. Auch die Signalleitungen für die Sterntopologie sind enthalten. Backplanes mit mehr Slots und Sterntopologie, sowie Backplanes mit Full-Mesh-Ethernet-Implementierung sind erhältlich. CompactPCI Serial-Backplanes von nVent SCHROFF sind mit oder ohne Rear I/O-Steckverbinder auf J2 erhältlich.J5/RP2..RP5 auf jedem Peripherie-Slot.
Kundenspezifische Lösungen sind möglich bei Teilmontage des Rear I/O–Steckverbinders und Slot-Anzahlen, die sich nicht im Standardproduktportfolio befinden oder nicht zu den konform beschichteten Backplanes oder kundenspezifischen Anforderungen gehören.
VME und VME64x
nVent SCHROFF bietet eine große Auswahl an VME-Backplanes, die folgende VITA-Spezifikationen erfüllen:
- ANSI/VITA 1-1994 VME64
- ANSI/VITA 1.1-1997 VME64x
- ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST, VME64 and VME64x
- ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level
- ANSI/VITA 3-1995 Live Insertion System
- ANSI/VITA 38-2003 System Management
Unsere Backplanes gewährleisten eine ausgezeichnete Stromverteilung, Signalintegrität, geringstes Übersprechen mit minimalem Clock-Versatz. Durch den Einsatz von Keramikkondensatoren zur Rauschunterdrückung bei Frequenzen über 10 MHz minimieren wir die vom Prozessor und den PCI-Taktsignalen verursachten abgestrahlten und leitungsgebundenen Störungen. Im Gegensatz zu Aluminiumkondensatoren mit einer Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren haben Keramikkondensatoren keine Lebensdauer-Einschränkung, was zu einer längeren Betriebsdauer führt.
Für Backplanes mit anderen Slotanzahlen, für Conformal Coated Backplanes oder für andere, kundenspezifische Backplane-Lösungen kontaktieren Sie bitte ihren nVent SCHROFF Ansprechpartner, senden Sie uns ihre Anfrage über [email protected] oder benutzen Sie unsere Online-Konfiguratoren.
VPX
Das VPX-Backplane-Angebot von nVent SCHROFF bietet eine große Auswahl an 3U- und 6U-Backplanes nach dem VPX Base Standard und der OpenVPX-Spezifikation.
Ihre überlegene Signalintegrität unterstützt die höchsten Übertragungsraten des Standards.
nVent SCHROFF VPX-Backplanes sind vollständig konform mit den VITA-Spezifikationen:
- VITA 46.0 VPX Base Standard
- VITA 46.10 Rear Transition Modul on VPX
- VITA 46.11 System Management on VPX
Kundenspezifische Lösungen sind möglich. Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können.
Power Backplanes
Die nVent SCHROFF Power Backplane unterstützt steckbare Netzteile mit P47-Steckverbinder, hat 8 TE bzw. 16 TE Breite und kann an beliebiger Stelle im System montiert werden.
Sie sind vollständig konform zu den PICMG-Spezifikationen:
- PICMG 2.9 System Management
- PICMG 2.11 CompactPCI Power Interface
Die Power Backplane kann leicht elektrisch an die Signal-Backplane angeschlossen werden, indem Kabel mit Kabelschuhen verwendet werden. Der Leistungseingang zur Power Backplane wird mit Crimp-Kontakten realisiert, die direkt in die P47-Steckverbinder gesteckt werden. Parallelbetrieb von 2 Netzteilen möglich, indem der Current-Share-Bus auf beiden Netzplatinen angeschlossen wird. 3 HE-Power Backplane 8 TE bestückt mit einem P47-Steckverbinder, 3 HE Backplane 16 TE mit 2 P47, die 6 HE-Power Backplane mit 1 oder 2 P47-Steckverbindern.
Testadapter
Testadapter werden zum Debuggen von Boards verwendet. Die Testplatine wird an der Vorderseite eingesteckt, dann wird die Baugruppe in einen Baugruppenträger-/System-Slot eingesetzt. Testpunkte, Signal- und Adressleitungen sowie die Stromversorgung über den Backplane-Steckverbinder befinden sich praktischerweise an der Vorderseite der Baugruppe. Gewöhnlich hat der Testadapter auch einige Felder für Spannungs- und Strommessungen und, falls erforderlich, für Wire Wrap-Stifte, um kundenspezifische Anschlüsse zu realisieren.
nVent SCHROFF bietet:
- Produktreihe mit DIN-Steckverbindern Typ B, C, D, E, F und M
- Spannungs-/Strom-Messfelder, Wire-Wrap-Stifte oder Felder für Jumper oder Brücken
- Mechanik-Sätze und Führungsschienen zur Konfiguration Ihres eigenen 6 HE- oder 9 HE-Prüfadapters aus der breiten Palette von 3 HE-Prüfadaptern
Konfiguratoren
Backplane-Konfigurator
-
Einfache Auswahl der Eigenschaften
-
Erhältlich für ATCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, VME, VME64x, PXI und andere
-
Beginnen Sie mit einer unserer Standard-Backplanes oder spezifizieren Sie Ihre eigenen Anforderungen von Anfang an
-
Fragt die wichtigsten Eigenschaften für eine kundenspezifische Lösung ab
-
Stellt unserem Konstruktionsteam alle relevanten Informationen zur Verfügung
-
In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel