Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Advanced EMV-Baugruppenträger

ERHÖHUNG DER EMI-ABSCHIRMUNG UM BIS ZU 160 % MIT CYBERSICHEREM BAUGRUPPENTRÄGER-DESIGN

Verbessern Sie die elektromagnetische Widerstandsfähigkeit Ihrer Schienensysteme für eine nahtlose Betriebskontinuität​

EMI-environment-2mb.gif

Im heutigen sich schnell entwickelnden Eisenbahnumfeld, in dem Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme integriert sind, sind die Anforderungen an einen wirksamen Schutz vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) komplexer denn je.​ Es geht nicht mehr nur darum, die Anforderungen von heute zu erfüllen, sondern auch darum, sich auf die Komplexität von morgen vorzubereiten. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet dieser vielschichtigen Herausforderung direkt und bietet ein hochmodernes Einschubdesign, das die Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenz (EMI) um bis zu 160 % bei 40 GHz verbessert.

Sehen Sie sich den Testbericht hier an

 

Melden Sie sich an, um unser Whitepaper herunterzuladen​

 

Erfüllt die neuesten Eisenbahnstandards

Die nVent SCHROFF-Lösungen sind für den praktischen Einsatz überall dort konzipiert, wo Robustheit und hohe Funktionalität erforderlich sind. Unser Portfolio wurde auf die strengsten Tests gemäß den europäischen Bahnnormen und -regulierungen aktualisiert. Sicherheit steht an erster Stelle, und unser Engagement dafür spiegelt sich in unserer kürzlichen Überarbeitung des Kunststoffportfolios für den Schienenverkehr wider. Die Kunststoffe sind jetzt feuersicher, und zusätzlich zu RoHS und Reach entsprechen sie den EN45545-Anforderungen und sind halogenfrei.

 

Im Rahmen unseres Strebens nach Spitzenleistungen wurde der EMC-Baugruppenträger strengen Schock- und Vibrationstests sowie Klimatests unterzogen, um seine Widerstandsfähigkeit auch unter härtesten Bedingungen sicherzustellen. Das Design der nVent-Lösung entspricht vollumfänglich den wichtigsten Benchmarks:

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40 GHz), gewährleistet Schutz vor elektromagnetischen Störungen

EN 50155 Kategorie 1, Klasse B-Zertifizierung für On-Board Schock- und Vibrationsfestigkeit an Bord​

Klimatests

EN 50155 und EN60068-2, nach gründlichen Klima- und Sprühtests

Klimatests

EN45545, was eine raucharme und halogenfreie Einhaltung gewährleistet​

Erweiterter Schutz trifft auf beispiellose Leistung​

Darüber hinaus verbessert das neue Design die EMI-Abschirmung und bewahrt gleichzeitig die Kühleffizienz. Dies stellt sicher, dass Sie zwar EMI-Schutz erhalten, aber keine Kompromisse bei der Systemzuverlässigkeit eingehen oder zusätzliche Betriebskosten verursachen.​

Ein ganzheitlicher Ansatz für EMV-Herausforderungen

Der ganzheitliche Ansatz von nVent SCHROFF bietet eine umfassende Lösung für die EMI-Herausforderungen, denen Sie heute gegenüberstehen, und rüstet Sie gleichzeitig für die Herausforderungen von morgen. Es ist mehr als ein Produkt – es ist eine zukunftsweisende Strategie, die Ihnen den Übergang in die digitalisierten, hocheffizienten Bahnnetze der Zukunft reibungslos ermöglicht, sicher isoliert gegen elektromagnetische Interferenz.

Entdecken Sie die Zukunft der EMV-Stabilität

Neben seinen verbesserten Abschirmungsfunktionen zeichnet sich der fortschrittliche EMC-Baugruppenträger durch seine praktische Anpassungsfähigkeit aus. Im Gegensatz zu anderen Produkten, die eine komplette Systemüberholung erfordern, ist unser Baugruppenträger speziell für die Nachrüstung in bestehenden Anwendungen konzipiert, sodass Upgrades vor Ort ohne Betriebsunterbrechung durchgeführt werden können.​ Dies gibt Ihnen die Flexibilität, die EMV-Belastbarkeit in neuen und bestehenden Systemen zu stärken.

Wählen Sie die EMV-Schutzlösung von nVent SCHROFF für Stabilität heute und Bereitschaft für morgen.  

PRODUKTE DURCHSUCHEN

PRODUKTBESCHREIBUNG UND VORTEILE

Steigern Sie Ihre Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Kompatibilität (EMV) in sich weiterentwickelnden Schienensystemen mit dem zukunftssicheren Design von nVent SCHROFF.

Praktische Anpassungsfähigkeit

 

Praktische Anpassungsfähigkeit

Einzigartiges Design für die einfache Nachrüstung in bestehenden Anwendungen. Es sind keine kompletten Systemüberholungen erforderlich, wodurch Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen reduziert werden.​ Ermöglicht die Durchführung von Upgrades vor Ort und maximiert so die Flexibilität in neuen und bestehenden Systemen.

varistar

 

Verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenz (EMI)

Das fortschrittliche Design des Baugruppenträgers erhöht die EMI-Abschirmung um bis zu 160 % bei 40 GHz und erfüllt EN 61000-5-7. Schützt kritische Bahnsysteme vor elektromagnetischer Interferenz und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Schützt moderne Technologien wie CBTC, 5G und KI-gestützte Überwachung.

sdsdsd sdsd sd

 

Erhaltene Kühleffizienz

  • Das Design verbessert die EMI-Abschirmung und bewahrt gleichzeitig die Kühleffizienz.​
  • Hält die Systemzuverlässigkeit aufrecht, indem eine Überhitzung verhindert wird.
  • Reduziert die Betriebskosten durch Gewährleistung einer effizienten Kühlung ohne Kompromisse.​
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

 

Zukunftssichere Lösung

  • Rüstet Bahnsysteme für die Komplexität von morgen.
  • Bietet eine zukunftsweisende Strategie zur Bewältigung sich entwickelnder Technologien.
  • Gewährleistet langfristige Widerstandsfähigkeit und Bereitschaft für digitalisierte, hocheffiziente Eisenbahnnetze.​
01_Circuit-Icon-Red-BG.jpg

 

Ganzheitlicher Ansatz

  • Bietet eine umfassende Lösung zum Schutz vor Schock und Vibrationen sowie moderne Materialanforderungen, die wichtige Standards wie EN45545, EN50155 und EN 60068-2 erfüllen.
  • Systembereit: Kann mit cPCI-Serial-Backplane, Netzteil und Kühlung kombiniert werden, um eine Gehäuselösung zu erhalten, die für KI-gestützte Anwendungen wie Überwachung geeignet ist.
  • Entspricht einer strategischen Vision für den zukünftigen Bahnbetrieb.​
nVent-SE-Icon-red2.png

 

Ausfallsicherheit und Schutz

  • Unsere Lösungen erhöhen die Widerstandsfähigkeit kritischer Systeme, indem sie dazu beitragen, sie vor natürlichen und vom Menschen verursachten Störungen zu schützen.​​
     

Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit:​

  • ​Unsere Lösungen verlängern die Lebensdauer der Systeme unserer Kunden, reduzieren Abfall und senken die Kosten.​

 

PRODUKTANGEBOT

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO zum Umschließen einer oder mehrerer Leiterplatten, mit oder ohne EMI-Abschirmung:

  • Zusätzlicher mechanischer und HF-Schutz durch nVent SCHROFF-Kassetten​
  • Neue Schraubversion zur Erhöhung der Stabilität für Anwendungen mit S&V und für eine einfachere Integration und Wartung​
20230807_161525

Verleihen Sie Ihrem Produkt ein einzigartiges Aussehen mit den NEUEN Digitaldruckfunktionen:

  • Helle und deckende Farben für ein beeindruckendes hochauflösendes Druckbild
  • Ermöglicht vollflächigen Druck und optionalen weißen Unterdruck für lebendigere Farben​
  • Umweltfreundliche Farbhärtung durch UV-Licht
Zusammenstellungsbild zum Testen von UV-Druckfrontplatten

 

Neue UV-Digitaldruckfunktionen ermöglichen es Kunden, auf die Verwendung von Aufkleberetiketten zu verzichten und bieten eine vereinfachte Produktion und robuste Etikettierung.

  • Greenguard Gold (UL 2818) zertifizierte Verbindungen, die strenge Standards für geringe chemische Emissionen erfüllen und daher die Luftqualität in Innenräumen nicht beeinträchtigen
  • Kratz-, lösungsmittel- und alkoholbeständig
  • Handschweiß- und Cremebeständigkeit
  • Salzsprühnebel- und Klimatests

FAQs

Kontakt und Vertrieb

Kontakt

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie starten sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unsere weltweite Suche nach einem nVent SCHROFF-Vertriebsbüro in Ihrer Nähe.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web