Zuverlässigkeit für Zugangsnetze
Unabhängig davon, ob das Zugangsnetz komplett aus Glasfaser bis zum Teilnehmer (fiber-to-the-home, FTTH) besteht oder aus einer Mischung aus Glasfaser und Kupfer (fiber-to-the-curb, FTTC), fiber-to-the building (FTTB), die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung verändert sich dramatisch im Vergleich zum traditionellen DSL Zugang. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Wartungsaufwand, insbesondere im Glasfasernetzwerk, gesenkt wird, da es als zuverlässiger angesehen wird als Kupfer.
- Mobiles Netzwerk, 4G/5G
- Festnetzwerk, FTTx
- Drahtloses lokales Netzwerk (Wireless Local Area Network - WLAN)
- Verteilte Antennensysteme (Distributed Antenna Systems - DAS)
- Gebäudeintegrierte Lösungen (In-Building Solutions - IBS)
- Transport-Netzwerk
Produktportfolio
Moderne Produktplattformen für alle Teile des Netzwerks.
Unsere breite Palette standardisierter Produkte ist eine ausgezeichnete Basis für Modifikationen und kundenspezifische Lösungen, die schnell und kostengünstig umgesetzt werden können. Unsere Produkte entsprechen den EMV- und Niederspannungsrichtlinien der EU und den RoHS-Richtlinien, viele auch den UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- und Telcordia-Normen. Dies senkt Ihre Ausgaben für Konstruktion, Verifizierung und Tests auf ein Minimum. Das Resultat: Sie sind wesentlich schneller und kostengünstiger am Markt.