nVent SCHROFF Onboard Varistar führt bahnzertifiziertes Gehäuse zum Schutz der Elektronik in Schienenfahrzeugen ein
nVent, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, hat heute das nVent SCHROFF Onboard Varistar vorgestellt – ein Stahlgehäuse, das für den Schutz kritischer 19"-Elektronik, die in der modernen Signal- und Kommunikationstechnik für Schienenfahrzeuge verwendet und montiert wird, entwickelt, getestet und zertifiziert wurde.
nVent hat das Onboard Varistar entwickelt, um eine modulare Plattform für Bahnsignalkunden bereitzustellen. Flexibilität ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Onboard Varistar, das Platzeinsparungen durch verschiedene Größen, Zubehörteile und Schottbefestigungsoptionen zur einfachen Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen bietet.
Die modularen und vorzertifizierten Schrank-Lösungen von nVent, die für jedes spezifische Projekt entwickelt und validiert werden, können Kunden im Vergleich zu proprietären Lösungen Zeit und Geld sparen. Der Projektlieferzyklus kann durch den Einsatz des modularen Onboard Varistar von nVent SCHROFF und des verfügbaren Zubehörs, einschließlich Schottbefestigungsoptionen, erheblich verkürzt werden.
Bahnkunden können vertrauensvoll planen, da sie wissen, dass das Onboard Varistar gemäß den Standards der Bahnindustrie getestet wurde, einschließlich Schock und Vibration (EN50155), elektromagnetischer Verträglichkeit (EN61000-5-7), es ist rauchfrei, halogenfrei (EN45545-2) und weist eine Schweißzertifizierung (EN15085-2) auf.
Seit mehr als 35 Jahren vertrauen nVent SCHROFF-zertifizierte Elektronische Verpackungs-Lösungen zum Schutz der Elektronik sowohl in der bordseitigen als auch in der streckenseitigen Bahnsignalisierung und -kommunikation. Weitere Informationen finden Sie unter SCHROFF.nVent.com.
Weitere Informationen: