Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Drucken

nVent SCHROFF hat das Zero Defect Program von L3 Harris erfolgreich abgeschlossen

Das Zero Defect Programm ist eine Liste von Qualitätsanforderungen zur Bewertung und Unterstützung bei der Verbesserung der Qualitätsleistung von Lieferanten durch den Aufbau eines Systems, das bis hin zum Kunden fehlerfrei ist. Jede der Anforderungen unterstreicht die Bedeutung von:

  • Pflege eines robusten Qualitätsmanagementsystems
  • Implementierung der erweiterten Produktqualitätsplanung (APQP)
  • Mitarbeiterengagement in allen Qualitätsaspekten vom Bediener bis zur Managementebene

 

Unser Werdegang

nVent SCHROFF begann 2017 damit, nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und einen Plan für kontinuierliche Verbesserungen aufzustellen.

Mit Blick auf Transparenz haben wir aus der PFMEA (Process Failure Mode Effects Analysis) ein lebendes Dokument gemacht, das bei Bedarf aktualisiert wird, wenn ein ECO (Engineering Change Order) abgeschlossen ist. Dieser Rahmen aus Checks und Balances ermöglicht es uns, Qualitätsprobleme zu vermeiden, wenn ein neuer Prozess dazukommt oder eine Konstruktion geändert wird.

Wir haben auch Intelex umgesetzt – eine hochmoderne Qualitätsmanagementsoftware –, um Probleme in einer Vielzahl von Wertströmen zu verfolgen, um die Eindämmung von Problemen zu verbessern, wenn sie mehr als eine Produktlinie betreffen. Wir haben außerdem Prozesse mit APQP (Advanced Product Quality Planning), wo dies möglich war.

 

Das Ergebnis:

Infolge dieser Bemühungen erfüllen wir nun die ZDP-Anforderungen von L3 Harris zu 98 %. Nicht nur haben wir Null Fehler messbar gemacht und bedeutende Verbesserungen in dieser Richtung vorgenommen, wir sind auch stolz darauf, dass wir jetzt mit 99,8 % eine nahezu perfekte Qualitätsbewertung haben.

 

Unsere Verpflichtung

Für uns bei nVent SCHROFF sind Kundenzufriedenheit und kontinuierliche Verbesserungen äußerst wichtig. Sei es ein kundenspezifisches ZDP-Programm oder ein Branchenstandard wie AS9100, unser Ziel ist es, Erwartungen zu übertreffen und ein Lieferant zu sein, dem Sie vertrauen können. 

Schreiben Sie uns, wenn Sie weitere Informationen brauchen. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink