Konfigurieren Sie Ihre Elektronikschränke einfach online
nVent SCHROFF startet zusätzliche 3D-Konfiguratoren zur Unterstützung des Benutzers im Konstruktionsprozess. Jetzt kann der Benutzer SCHROFF Varistar-Elektronikschränke online nach eigenen Wünschen konfigurieren. Der Varistar-Konfigurator deckt dabei die komplette Schrankserie ab: Elektronik-, Netzwerk-und Seismic-Schränke. Diese breite Auswahl an Optionen, Funktionen und Zubehörteilen wird durch eine entsprechende Auswahlbibliothek unterstützt.
Wenn der Benutzer mit einer Konfiguration beginnt, wird er durch eine Reihe von Dialogfeldern geführt und aufgefordert, Optionen anzugeben. Die Auswahl der verschiedenen Parameter bestimmt die grundlegenden Attribute des 3D-Modells. Wenn Sie z. B. einen „Varistar“-Schrank konfigurieren, wird der Benutzer aufgefordert, die Höhe, Breite und Tiefe anzugeben. Diese Informationen geben den Rahmen vor. Basierend auf diesem 3D-Modell werden die übrigen Komponenten per Drag-and-Drop hinzugefügt. Plausibilitätsprüfungen während der Online-Konfiguration gewährleisten, dass die ausgewählten Einzelteile zusammenpassen und dass in der Konfiguration keine Spezifikationen fehlen.
Seit kurzem kann der Anwender auch aus einer breiten Farbpalette seine Wunschfarbe auswählen und sieht diese sofort in der grafischen Darstellung des Konfigurators. Wenn das Produkt vollständig konfiguriert ist, können die 2D- und 3D-CAD-Daten erzeugt und in ein CAD-System hochgeladen werden. Darüber hinaus kann eine Verbindung zu einem 3D-Drucker hergestellt werden, so dass der Benutzer die von ihm konfigurierten Produkte über einen 3D-Drucker direkt aus dem Konfigurator als Prototyp oder Modell herstellen kann. Um eine Anfrage an nVent SCHROFF zu senden, haben Sie auch die Möglichkeit, ein 3D-PDF-Datenblatt zu erstellen, einschließlich Grafiken und einer Teileliste.
Ab Anfang des nächsten Jahres ist auch der Baugruppenträger SCHROFF EuropacPRO online verfügbar. Der Konfigurator für Baugruppenträger bietet auch eine Vielzahl an Einzelkomponenten und möglichen Montageoptionen hinsichtlich Größe oder EMV-Schock- und Vibrationssanforderungen. nVent arbeitet auch an einem verbesserten Anschluss zur Serienproduktion. Somit kann der Konfigurator die Daten in genau dem Format liefern, in dem sie in der Produktion verwendet werden, so dass ein schlanker Prozess gewährleistet ist, bis das Produkt hergestellt wird.