PXI Express System als Standardtestsystem
Das System wird als Standardsystem für Hochspannungssignaltests verwendet und wird in einer Vielzahl von Endanwendungen eingesetzt, u.a. in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Wissenschaft, Militär/Luft- und Raumfahrt und in der Unterhaltungselektronik.
Herausforderung
Die technischen Anforderungen wurden weitgehend vom Kunden festgelegt und mussten entsprechend umgesetzt werden. Ziel war es, dem Endbenutzer ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Konfiguration seines Testsystems mit PXI- und PXI-Express-Instrumenten zu bieten. Das System durfte nur 2 HE hoch sein und musste 12 Slots enthalten. Es sollte PXI Express Gen 3 unterstützen, aber auch abwärtskompatibel mit dem alten PXI-Standard sein.
Lösung
Um möglichst viele freie Slots für Messkarten zu haben, wird in diesem System ein Slimline PXI Express System Controller verwendet. Das In-House entwickelte System hat die Abmessungen 3 HE und 4 HP und beinhaltet ein COM Typ 6 Modul. Um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, sind die meisten Slots Hybrid-Slots. Das Chassis wird vollständig integriert mit dem Chassis-Management, der passiven Backplane und der Mechanik, geliefert. Da die einzelnen Komponenten Teil unseres Portfolios sind, konnte das System ohne erheblichen Entwicklungsaufwand hergestellt werden.
Standort |
Deutschland |
Branche |
Mess- und Prüftechnik |
Anwendung |
Standard-Testsystem |
Technologie |
PXI Express |
Produktumfang/Kunde |
VX Instruments GmbH |
Datums-/Uhrzeitrahmen |
2019/2020 |
Vertragsumfang |
Validierung abgeschlossen |