Desktopgehäuse zur berührungslosen Messung von Vibrationen
Messsystem zur hochpräzisen berührungslosen Messung der Mikrostruktur bei großen industriellen Prüfobjekten.
Herausforderung
Das Gehäuse musste in Übereinstimmung mit dem vom Kunden vorgegebenen Produktdesign mit einer abgewinkelten Frontplatte zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit hergestellt werden. Das Gehäuse sollte leicht zu demontieren sein, um Servicetechnikern einen schnellen Zugang zum Inneren des Gehäuses zu ermöglichen. Darüber hinaus benötigte das Gehäuse einen EMV-Schutz, um die empfindliche Elektronik vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Das Gehäuse erforderte ebenfalls eine ausreichende Entwärmung und sollte für den mobilen Einsatz geeignet sein.
Lösung
Um Entwicklungskosten für kundenspezifische Lösungen zu reduzieren, nutzte nVent SCHROFF die Vorteile des flexiblen Interscale-Gehäusekonzepts. Dieses Konzept bietet bereits ein geprüftes und bewährtes Design und gewährleistet einen effizienten EMV-Schutz durch eine innovative Verriegelung der einzelnen Gehäusekomponenten. Das Gehäuse ist mit nur vier Schrauben verschlossen und lässt sich daher leicht montieren und demontieren. Dabei werden werden zwei Schrauben für die Displayhalterung und die anderen zwei für die Abdeckung genutzt. Die Frontplatte wurde mit den Markenfarben des Kunden, unter Verwendung von Pulverbeschichtung und Digitaldruck gestaltet. Darüberhinaus wurde für eine optimale Entwärmung, eine aktive Kühlung mit Lüftern installiert.