Kundenspezifische Varistar-Rack-Lösung für die Fahrzeugprüfung und -messung
Wir haben mit einem amerikanischen Hersteller von Fahrzeugen und von Produkten für Clean Energy zusammengearbeitet, um eine Auswahl von Schrank-Optionen mit maßgeschneidertem Zubehörpaket zu entwickeln.
Anforderung
Der Kunde in diesem Referenzprojekt ist ein amerikanischer Hersteller von Fahrzeugen und Clean Energy Produkten mit Sitz in Kalifornien. Dieser Kunde kam zu nVent SCHROFF, weil er einen Schutz für Geräte, die in Racks und solche, die nicht in Racks montiert sind, für seine Batterielade-, Entlade- und thermischen Leistungsmessungen benötigte.
Herausforderung
Dieser Kunde musste in der Lage sein, sowohl in Racks montierte als auch nicht in Racks montierte Geräte sowie Kombinationen aus beidem zu schützen. Der Kunde wünschte sich die Flexibilität jeweils nach Schranktyp auswählen zu können, welche kundenspezifischen Optionen er für die jeweiligen Prüfgeräte benötigt.
Lösung
Die Vertriebs- und Konstruktionsteams von nVent SCHROFF evaluierten gemeinsam Schrank für Schrank und entwickelten eine Basiseinheit, die je nach Bedarf des Kunden angepasst werden konnte. Dies führte zu weniger Teilenummern und nVent SCHROFF erstellte für jeden Schrank ein Zubehörpaket mit vorab definierten Gemeinsamkeiten, das zu jeder Konfiguration passt. nVent SCHROFF baute eine gute Beziehung zu diesem Kunden auf, sodass sich dieser gerne wieder an uns wendet, wenn er eine individuelle Schrankonfiguration und / oder Zusatzteile benötigt. Dies ermöglichte es nVent SCHROFF, dem Kunden die bestmögliche Konfiguration,Kosten und Durchlaufzeit anzubieten.
Einzelheiten zum Projekt
Standort: Nordamerika
Art des Systems: 19''-Schrank
Technologie: Varistar
Produktumfang: 19''-Schrank mit IP55
Datum/Zeitrahmen: 2019