Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Wandgehäuse

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 3 Ergebnisse

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 12 U, 500 Tiefen

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Höhe: 12 HE
  • Höhe (mm): 612 mm
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 500 mm
    • Weight: 25 kg
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Material: Stahl
    • Traglast: 30 kg
    • Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-157

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 16 U, 500 Tiefen

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Höhe: 16 HE
  • Höhe (mm): 812 mm
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 500 mm
    • Weight: 30 kg
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Material: Stahl
    • Traglast: 30 kg
    • Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-161

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 20 U, 500 Tiefen

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Höhe: 20 HE
  • Höhe (mm): 962 mm
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 500 mm
    • Weight: 34 kg
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Material: Stahl
    • Traglast: 30 kg
    • Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-165
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink