Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Wandgehäuse

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 3 Ergebnisse

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 12 U, 400 Tiefen

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Höhe: 12 HE
  • Höhe (mm): 612 mm
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 400 mm
    • Weight: 24 kg
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Material: Stahl
    • Traglast: 35 kg
    • Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-156

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 16 U, 400 Tiefen

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: Epcase
  • Höhe: 16 HE
  • Höhe (mm): 812 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 400 mm
    • Weight: 28 kg
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Material: Stahl
    • Traglast: 35 kg
    • Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-160

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 9 U, 400 Tiefen

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Höhe: 9 HE
  • Höhe (mm): 487 mm
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 400 mm
    • Weight: 20 kg
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Material: Stahl
    • Traglast: 35 kg
    • Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-152
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink