Schränke für Wandmontage mit flexiblem Zugang und modularer Integration:
- Besonders wirtschaftlich
- Verkleidung schwenkbar oder leicht abnehmbar
- Optimale Raumausnutzung
- Mehrere Kühloptionen
- Ideal für Kommunikations- und Netzwerkverkabelung
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 12 Ergebnisse
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 280 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 12 HE
- Höhe: 612 mm
- Breite (mm): 345 mm
- Tiefe: 280 mm
- Gewicht: 23 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
Artikelnummer:
10238-153
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 4 U, 280 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Typ: Wandmontage
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 262 mm
- Breite (mm): 345 mm
- Tiefe: 280 mm
- Gewicht: 5 kg
- EMV-Schirmung: Nein
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
Artikelnummer:
10238-151
"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 8 U, 280 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 8 HE
- Höhe: 462 mm
- Breite (mm): 345 mm
- Tiefe: 280 mm
- Gewicht: 10 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
Artikelnummer:
10238-152
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 400 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 12 HE
- Höhe: 612 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Gewicht: 24 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 35 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-156
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 12 U, 500 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 12 HE
- Höhe: 612 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 500 mm
- Gewicht: 25 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 30 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-157
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 400 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 16 U
- Höhe: 812 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Gewicht: 28 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 35 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-160
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 500 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 16 U
- Höhe: 812 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 500 mm
- Gewicht: 30 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 30 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-161
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 600 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 16 U
- Höhe: 812 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Gewicht: 32 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-162
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 20 U, 500 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 962 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 500 mm
- Gewicht: 34 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 30 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-165
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 20 U, 600 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 992 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Gewicht: 38 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-166
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 9 U, 300 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 9 HE
- Höhe: 487 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 300 mm
- Gewicht: 18 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 60 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-151
"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 9 U, 400 Depths"
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 9 HE
- Höhe: 487 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Gewicht: 20 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 35 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
Artikelnummer:
10236-152