VME64x System, robust,
10 HE, 12 Slot, steckbares Netzteil
- System gem. IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11;
- Für robuste Anwendungen mit erhöhter Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Netzgerät, 1 steckbares Netzteil, 500 W, 6 HE, Einbauraum für ein zweites Netzteil
- Backplane VME64x 10 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic mit P0-Steckverbinder, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997
- 100 bis 240 VAC-Eingang auf der Rückseite, Hauptschalter an der Vorderseite des Gehäuses
- LED-Spannungsanzeige vorne
- 6 HE Steckplätze vorne und 6HE Rear I/O-Steckplätze, mit 12-Slot-VME64x-Backplane
- Optional Teleskopschienen montierbar
- Optimaler EMV Schutz durch Klapp- Frontplatte vorne und hinten mit integriertem Honeycomb Filter
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 12
- Typ: Robuster 19-Zoll-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE VME64x
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 10 HE
- Netzteiltyp: (2) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
- Tiefe: 490 mm
- Höhe: 443,7 mm
- Leistung: 500 W
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
Robustes VME64-System für 12 VME64x-Boards 6 HE, 160 mm und 12 Rear I/O-Board. Die Stromversorgung für das System erfolgt über ein einsteckbares Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; 19-Zoll-Winkel, geschlossenes Deck-, Bodenblech; Frontgriffe; Klappfrontplatte; Klapprückwand; Honeycombfilter; Rückversetzter Front- und Rear- Kartenkorb | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips | 12 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips | 12 | |
4 | VME64x Backplane für 6 HE Leiterplatten, 12 Slot, Monolithisch mit P0 (Teilenr. 23001-542) | 1 | |
5 | Power Backplane für steckbare 6 HE Netzteile | 1 | |
6 | Steckbares Netzteil, 6 HE, 8 TE; 500 W (Teilenr. 13100-145) | 1 | |
7 | Lüftereinheit, von der Vorderseite austauschbar; temperaturabhängige Drehzahlregelung | 3 | |
8 | Lüftersteuerungs-Modul (FCM2) zur Lüfter-Überwachung/-Regulierung | 1 | |
9 | Anzeigemodul | 1 | |
10 | Hauptschalter, Gehäusevorderseite | 1 | |
11 | AC-Netzeingang, Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
12 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
13 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .