Varistar EMC Schrank, IP 55, Bodenplatte Mit Kabeleinführung,
42 HE 2000 H 600 B 800 T
- Schirmdämpfung 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (getestet nach IEC 61587-3)
- Schirmung 30 dB bei 18 GHz, (geprüft nach EN 61000-5-7) mit EN45545 Dichtungen
- Schutzart IP 55
- Statische Traglast 1600 kg
- Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden
- Kabeleinführung front- oder rückseitig oder über Boden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1
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
Varistar: Ein sehr vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und vielfältigen Optionen, u.a. Schutz gegen Staub und Wasser (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis hin zu 40 kW starken Luft/Wasser-Kühlern, Schock-, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen (RFI/EMI) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).
Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, Slim-Line, St-Profil, RAL 7021, mit umlaufender Textildichtung | 1 | |
2 | Nivellierfuß, montiert | 4 | |
3 | Flaches Dach, St, innen AlZn, außen RAL 7021 | 1 | |
4 | Fronttür, St, innen AlZn, außen RAL 7035, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
5 | Rücktür, St, innen AlZn, außen RAL 7035, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
6 | Seitenwand, geschraubt, St, innen AlZn, außen RAL 7035 | 2 | |
7 | Bodenblech mit Kabeleinführung, St, 1,5 mm, Oberfläche aus AlZn; Kabeleingang nach hinten mit leitfähiger Dichtung, 359 mm x 60 mm Öffnung | 1 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA-Lochung, AlZn, vorne montiert, tiefenverstellbar im 25mm Raster | 2 | |
9 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
Broschüre
Katalog
Prüfbericht
Whitepaper
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .