Varistar, elektronisches Schloss, Master, MLR 1000 für Varistar
- Elektronische Türgriffe für VARISTAR-Schränke
- Schwenkhebelgriff öffnet mit Schaltkontakt
- Integrierte Visualisierung, LED-Anzeige für Alarmsignale und Betriebsstatus
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schloss
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Elektronisches Schloss
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
Elektronischer Griff mit digitaler Kontaktschnittstelle. Der Griff öffnet sich, wenn er ein Signal von einem externen Gerät oder einem elektronischen Schloss empfängt.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schwenkgriff MLR1000 | 1 | |
1a | Elektronisches Türschloss MLR1000 mit Schwenkhebelgriff, Anzeige mit mehrfarbiger Status-LED | 1 | |
1b | Knotenpunkt (Verteiler), Spannungsversorgung mit Buchse 12 VDC, 40 mA (max. 440 mA); Temperaturbereich ‐20 ... +70 °C | 1 | |
2 | Montage- und Kabelsatz für Varistar | 1 | |
3 | Montageanweisung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .