Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 15 Ergebnisse
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 200B 230T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 200 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-006
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 330B 230T, IP65
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 330 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP65
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-008
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 400B 230T, IP65
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 401 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP65
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-010
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 402B 310T, IP65
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 402 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP65
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-012
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 600B 230T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-011
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 110H 600B 310T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 110 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-014
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 200B 230T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 180 mm
- Breite (mm): 200 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-007
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 330B 230T, IP65
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 180 mm
- Breite (mm): 330 mm
- Tiefe: 230 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP65
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-009
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 402B 310T, IP65
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 180 mm
- Breite (mm): 402 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP65
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-013
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 180H 600B 310T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 180 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-015
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 90H 122B 122T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 90 mm
- Breite (mm): 122 mm
- Tiefe: 122 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-001
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 90H 160B 160T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 90 mm
- Breite (mm): 160 mm
- Tiefe: 160 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-003
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 90H 220B 122T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 90 mm
- Breite (mm): 220 mm
- Tiefe: 122 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-002
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 90H 260B 160T, IP67
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 90 mm
- Breite (mm): 260 mm
- Tiefe: 160 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP67
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-004
IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMC, 90H 360B 160T, IP65
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: IP-PRO ALU EMC
- Typ: Rugged
- Höhe: 90 mm
- Breite (mm): 360 mm
- Tiefe: 160 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber-Grau
- Farbecode: RAL 7001
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Schutzart: IP65
- Form: Rechteckform
Artikelnummer:
26880-005