Flexible Blech- oder Aluminiumgehäuse mit kleinem Formfaktor für Standard- oder ungenormte PCBs:
- Interscale – das flexibelste Blechgehäuse von nVent SCHROFF mit integrierter EMV-Schirmung
- Minipac – bequemes und robustes kleines Gehäuse zur Aufnahme von standardisierten und nicht standardisierten Leiterplatten. Verwendbar als Desktop-Gehäuse oder zur Wandmontage
Entdecken Sie UNSERE Interscale-Lösungen
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 36 Ergebnisse
Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
88 mm, 310 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP20
- Kühlung: perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-275
Interscale-Gehäuse für Embedded NUC, leistungsgekühlt,
44 x 112 x 107 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 112 mm
- Tiefe: 106,5 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP20
- Kühlung: Konduktionsgekühlt
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14830-002
Minipac, Gehäuse,
Bauform Rechteck,
Desktop-Ausführung
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Minipac
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 112,3 mm
- Breite (mm): 71,7 mm
- Tiefe: 160,5 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Eloxiert
- Schutzart: IP40
- Kühlung: nicht perforiert
- Form: Rechteckform
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 160,5 mm
Artikelnummer:
24814-024
Minipac, Gehäuse, Bauform Rechteck, Wandmontage
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Minipac
- Typ: Wandmontage
- Höhe: 112,3 mm
- Breite (mm): 76,2 mm
- Tiefe: 160,5 mm
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert
- Schutzart: IP40
- Kühlung: nicht perforiert
- Form: Rechteckform
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 160,5 mm
Artikelnummer:
24814-025
Gehäuse, Minipac, Trapezform, Desktop
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Minipac
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 75,6 mm
- Breite (mm): 47,5 mm
- Tiefe: 100,5 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Eloxiert
- Schutzart: IP40
- Kühlung: nicht perforiert
- Form: Trapez
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 100,5 mm
Artikelnummer:
24814-008
Minipac, Gehäuse, Trapezform, zur Wandmontage
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Minipac
- Typ: Wandmontage
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 52 mm
- Tiefe: 100,5 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Eloxiert
- Schutzart: IP40
- Kühlung: nicht perforiert
- Form: Trapez
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 100,5 mm
Artikelnummer:
24814-010