Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

260HTS High Thermal Sawtooth (Sägezahndesign) Card-Lok

  • Innovatives Sägezahnprofil für eine verbesserte thermische Leistung
  • Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,26 mm (0,270 Zoll)
  • Gewicht 1,21 g/cm (0,109 oz./″)
  • Länge 71,12 mm (2,8″) bis 325,12 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
  • Flexible Montageoptionen
  • Durchschnittliche Klemmkraft bei 68 N/cm (6 Zoll/lbs) Drehmoment 301 kg (636 lbs)
  • Schraubverriegelung
  • Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
  • Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert oder chemisch vernickelt
  • Für Cold-Wall Anwendung
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die 260HTS verfügt über ein einzigartiges Sägezahnprofil, das im Vergleich zu Card Loks ähnlicher Größe eine bessere Wärmeleistung und Klemmkraft ermöglicht, für eine hervorragende Wärmeableitung und hervorragenden Schutz bei Anwendungen mit hoher Schock- und Vibrationsbelastung. 260HTS kann als Ersatz für die meisten vorhandenen Card-Lok-Anwendungen der Serie 260 verwendet werden.

⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

Von Zeit zu Zeit kann nVent seine Produktspezifikation so ändern, dass sie den geltenden Branchen-, Militär- oder anderen relevanten Standards entspricht. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

Durchschnittlicher Verbindungswiderstand: Abhängig von Länge und Anwendung.

Durchschnittliche Klemmkraft: 301 kg (636 lbs.) bei 68 N/cm (6 Zoll/lbs).

Bestellinformationen: Für kundenspezifische Produkte wenden Sie sich bitte an [email protected] oder 1-800-854-7086. Bitte geben Sie Zeichnung, Qualitätsklauseln und Bestellanforderungen an.

Empfohlene Spaltbreite: Leiterplatte + 7,62 (0,300 Zoll).

ZERTIFIZIERUNGEN

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink