RackChiller In-Row Luft-Wasser-Wärmetauscher,
208 V (US), 600 mm Breite
- Luft-Wasser-Wärmetauscher für Reiheneinbau, integriert in ein Gehäuse (RAL 9005)
- Kühlmittelzufuhr von oben oder unten
- Überwachung über Ethernet-Schnittstelle (Web-Browser, Modbus-TCP, SNMP v2c)
- Temperaturregelung basierend auf internen oder externen Temperaturfühlern
- Hocheffizient, Hot-Swap-fähige EC-Lüfter mit Drehzahlregelung
- Redundante Stromeinspeisung mit automatischem Transferschalter (ATS)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Produktfamilie: RackChiller
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Höhe: 2000 mm
- Versorgungsspannung: 208 V
- Redundantes Netzteil: Ja
- Kühlmittelzufuhr: Oben; Unten
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
Die RackChiller In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokalisierte/zusätzliche energieeffiziente Kühlung für Rechenzentren bereit zu stellen. RackChiller IRC ist eine modulare und skalierbare Präzisionskühllösung, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann.
Für einen störungsfreien Betrieb des Luft/Wasser-Wärmetauschers müssen die Qualitätsanforderungen an das Wasser eingehalten werden; geeigneter Korrossionsschutz oder Frostschutzmittel sind von Umgebungsbedingungen und der externen Rückkühlanlage abhängig (VDI 3803, siehe auch Benutzerhandbuch).
Bei Kühlmitteltemperaturen unter 14 °C besteht ein erhöhtes Kondensationsrisiko. Wir empfehlen, eine angepasste Einheit mit integriertem Kondensatmanagement anzufragen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | InRow Cooler mit integriertem Luft-Wasser Wärmetauscher, RAL 9005, 208 VAC, abnehmbare Frontplatte mit Display und LED-Anzeige, Hintertür perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung mit Öffnungswinkel 180° | 1 | |
2 | Wasseranschlussschlauch 3 m (blau/rot), vormontiert | 2 | |
3 | Regelventil (2-Wege) und Stellglied | 1 | |
4 | Bedienungsanleitung (vom Internet herunterzuladen) | 1 | |
5 | Transportrollen | 1 |
RESSOURCEN
2D DXF
Datenblatt
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .