PXI‐Express-System, 4 HE, 8 Slots, Gen 3
- PXI Express Desktop Chassis, 4 HE, 44 TE
- 1 PXIe-Systemslot 7 Hybrid-Slots
- Ultraleistungsstarke Gen3 PCIe Switches standardmäßig mit 4-Link Systemslot (4 x 4)
- Leistungsstarke Kühlung mit geräuscharmen Lüftern, 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
- Luftstrom von unten nach hinten mit temperaturgesteuerten Lüftern; integriertes Chassis Monitoring Modul (CMM)
- AC-Weitbereichseingang mit Netzschalter auf der Rückseite, Netzdrucktaster vorne (oben)
- Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Anzahl Slots: 8
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: PXI Express, 4 Link-Konfiguration
- Datenübertragung: PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 50 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PXISA PXI-5 R1.1
- PXI Express Timing Slot Menge: 0
- Tiefe: 315 mm
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
Desktop PXI Express Gehäuse für einen PXI Express System Controller mit bis zu 16 TE und 7 PXI oder PXI Express Boards mit 4 TE Breite.
System nach IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Backplane konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI-5.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | RatiopacPRO-Chassis mit Griffen; 4 HE, 44 TE, 315 mm tief; abgeschirmt; Kippfüße | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE), 160 mm tief) | 8 | |
3 | PXIe Backplane für 3 HE Boards; 8 Slots; Systemslot links | 1 | |
4 | PCIe 24-Lane Switch Modul, PCIe Gen 3, Auf der Backplanerückseite montiert | 1 | |
5 | PCIe-PCI Bridge Modul, PCIe x1 auf 32-bit 33 MHz, Auf der Backplanerückseite montiert | 1 | |
6 | PXI Express-Clockmodul, PXI-1 & PXI-5 CLKs, Auf der Backplanerückseite montiert | 1 | |
7 | Netzgerät 400 W; Weitbereichseingang 100-240 VAC; Ausgang: 3,3 V/25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A12 V/2 A; 5 V Aux/1 A | 1 | |
8 | 80 mm Lüfter mit je 258 m³/h (152,3 cfm) | 2 | |
9 | Lüftersteuerungsmodul, FCM2 | 1 | |
10 | Netzeingangsstecker mit Schalter, Filter und Sicherung | 1 | |
11 | Power Push Button | 1 | |
12 | Externer 10 MHz REF Takt-Ausgang über BNC-Steckverbinder | 1 | |
13 | Optional 10 MHz REF Clockquelle über BNC-Steckverbinder | 1 | |
14 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .