Filtern nach
Filtern nach
Produkte | ein Ergebnis
PXI System mit ATX PSU, 4 HE, 8 Slot, 44 HP
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: 3 HE CompactPCI mit PXIbus
- Datenübertragung: 64-Bit PCI-Bus
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PXISA PXI-1 R2.0
- Tiefe: 355 mm
Artikelnummer:
14579-008