Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Netzteil 19" für CompactPCI, AC/DC, 3 HE, 8 HP

  • Steckverbinder P47 und CompactPCI-Signalisierung
  • 4 Ausgangsspannungen
  • Redundanter Betrieb über Current Share Bus (CSB), Hot‐Swap
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: CompactPCI und VME64x
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
  • Leistung: 250 W
  • Anzahl der Ausgangsspannungen: 4
  • Spannung 1: 5 V
  • Stromstärke 1: 40 A
  • Spannung 2: 3,3 V
  • Strom 2: 40 A
  • Spannung 3: 12 V
  • Strom 3: 5,5 A
  • Spannung 4: -12 V
  • Strom 4: 2 A
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 8 TE

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Power Backplanes
CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 3 HE, 8 TE, 1x P47
Artikelnummer: 23098-393
Power Backplanes
CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 3 HE, 16 TE, 2x P47
Artikelnummer: 23098-394
Power Backplanes
CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 1x P47
Artikelnummer: 23098-395
Power Backplanes
CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 2x P47
Artikelnummer: 23098-396
Führungsschienen
Führungsschiene mit Codierung für CompactPCI/ VME64x, Offset 0,1“, 160 mm, grün, LLG 50
Artikelnummer: 64560-071

Empfohlene Produkte

VME64x-basiertes System
VME64x System, Tower,
5 HE, steckbares Netzteil
Artikelnummer: 10836-045
VXS-Systeme
VXS-System, Tower, 5 HE,
7 Slot, steckbares Netzteil
Artikelnummer: 10836-060
VME64x-basiertes System
VME64x System, 2 HE,
4 Slot, steckbares Netzteil
Artikelnummer: 20836-245
CompactPCI-Baugruppenträgersysteme
CPCI-System mit PSB, 10 HE, 14 Slot
Artikelnummer: 24579-028
CompactPCI 1 HE
CPCI System für steckbares Netzteil, horizontal,
1 HE, 2 Slot
Artikelnummer: 24579-078
CompactPCI 3 HE
CPCI System für steckbares Netzteil, Horizontal,
3 HE, 6 Slot
Artikelnummer: 24579-080
CompactPCI 2 HE
CPCI System für steckbares Netzteil, Horizontal,
2 HE, 4 Slot
Artikelnummer: 24579-082
CompactPCI 4 HE
CPCI System, für steckbares Netzteil, Horizontal,
4 HE , 8 Slot
Artikelnummer: 24579-106

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Steckbares 19"-Netzteil mit P47 Steckverbinder für CompactPCI-Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • PICMG
  • RoHS
  • EN 62368-1
  • CE
  • CSA
  • TÜV

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite 8 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder P47, Frontplatte mit Griffen und EMV-Dichtung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink