Skalierbare Stromverteilungs-Einheiten nach Anforderung:
- 400 V 3-phasig, 230 V 1-phasig Netzeingang mit Netzsicherungen, 1-phasig 120 V AC (Phase zu Nulleiter) oder 1-phasig 208 / 240 V AC (Phase zu Phase oder Phase zu Nulleiter)
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen von Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R usw. Steckverbindern, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
- Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
- Wählen Sie eine Standardkonfiguration oder konfigurieren Sie sich schnell und einfach Ihre eigene Konfiguration aus vordefinierten Komponenten.
Entdecken Sie UNSERE PDU mit Notstopp
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 10 Ergebnisse
Keine Produkte