Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Blenden für Schränke

Produkte | 6 Ergebnisse

Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 42 HE, 2000mm

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Kabelkanal
  • Material: Stahl
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe (mm): 2000 mm
    • Schutzart: Schutzart IP20
Artikelnummer:
21630-147

Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 47 HE, 2200mm

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Kabelkanal
  • Material: Stahl
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 47 HE
    • Höhe (mm): 2200 mm
    • Schutzart: Schutzart IP20
Artikelnummer:
21630-148

Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 52 HE, 2450mm

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Kabelkanal
  • Material: Stahl
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 52 HE
    • Höhe (mm): 2450 mm
    • Schutzart: Schutzart IP20
Artikelnummer:
21630-149

VaristarCP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, mit Ausbrüchen und Bürstenleiste, RAL 7021 , 42 HE, 2000mm

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Kabelkanal
  • Material: Stahl
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe (mm): 2000 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Schutzart: Schutzart IP20
Artikelnummer:
21630-150

VaristarCP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, mit Ausbrüchen und Bürstenleiste, RAL 7021 , 47 HE, 2200mm

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Kabelkanal
  • Material: Stahl
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 47 HE
    • Höhe (mm): 2200 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Schutzart: Schutzart IP20
Artikelnummer:
21630-151

VaristarCP, Luftabschottungsblendensatz,
800 mm, mit Ausbrüchen und Bürstenleiste, RAL 7021 , 52 HE, 2450mm

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Typ: Kabelkanal
  • Material: Stahl
    • Oberfläche: Pulverbeschichtung
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 52 HE
    • Höhe (mm): 2450 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Schutzart: Schutzart IP20
Artikelnummer:
21630-152
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink