Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 399 mm, 221 mm
- Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen
- Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt
- Integrierter EMV-Schutz
- Schutzart bis IP 30
- Farbe RAL 7016
- Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 132,6 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
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
Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Boden mit 2 Seitenwänden (geschlossen), St, 1 mm, AlZn beschichtet, RAL 7016, anthrazit | 1 | |
2 | Dach, St, 1 mm, AlZn beschichtet, RAL 7016 | 1 | |
3 | Frontplatte, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Rückwand, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
5 | Befestigungsmaterial und Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .