"Epcase 10"" Wall Mount Cabinet, 8 U, 280 Depths"
- 10"-Winkelprofile können Tiefenraster von 25 mm verschoben werden.
- Komplett vormontiert
- Kabeleingang von oben oder unten möglich; die Kabeleinführung kann mit einer Bürstenleiste verschlossen werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 8 HE
- Höhe: 462 mm
- Breite (mm): 345 mm
- Tiefe: 280 mm
- Gewicht: 10 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
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
Multifunktionales 10-Zoll-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden
Schwenkhebelgriffe und DIN‐Profilhalbzylinder sind nicht nachrüstbar.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Grundgehäuse, C-Form, St, 2 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Verglaste Tür mit Schloss (Schlüssel Nr. 2233), Rahmen, St, 1,5 mm, RAL 7035, Sekuritglas, 4 mm | 1 | |
3 | Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 7035 | 2 | |
4 | 10"-Winkelprofil, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn | 2 | |
5 | Bürstenleisten | 2 | |
6 | Befestigungsmaterial für Wandmontage | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .