Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

71 Aluminium-Aushebegriff, 0,094 Zoll (2,4 mm) Leiterplatte, rechts

  • Übersetzungsverhältnis 4,5:1
  • Hergestellt aus Aluminium
  • Erhältlich für Leiterplattendicken 0,79 mm (0,031 Zoll), 1,6 mm (0,063 Zoll), 2,4 mm (0,093 Zoll), 3,2 mm (0,125 Zoll), 3,96 mm (0,156 Zoll)
  • Für Cold-Wall und Blechanwendungen
  • Gewicht 1,42 g (0,05 oz) für Aluminiumausführung
  • Unterstützt bei der Extraktion
  • DSCC 84191
Mehr

Artikelnummer:

S71-3-R
Ihr Preis:
--
Listenpreis (UVP):
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
  • Mit Stift: Nein
  • Griff-Typ: Gerade
  • Material: Aluminiumlegierung 5052-H32
  • Leiterplattendicke: 0,094 in / 2,4 mm
  • Orientierung: Rechtsgewinde
  • Oberfläche: Zink gelb chromatiert

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Serie 71 bietet Unterstützung bei der Extraktion von Leiterplatten mit Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte oder mehrfachen Steckverbinder-Anwendungen. Mit einem Übersetzungsverhältnis von 4,5:1 kann die Serie 71 für Cold-Wall Anwendungen mit allen SCHROFF Card- oder Wedge-Loks verwendet werden. Bei Blechgehäusen könne die Hebel mit den PCB Tainern der Serie 24 oder 127 eingesetzt werden, jedoch nur mit der optionalen Flanschfunktion.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Nach diesen Spezifikationen gefertigte Produkte werden als voll konform betrachtet, unabhängig davon, ob Sie über diese Änderungen informiert wurden, auch wenn sie von der ursprünglichen oder den vom Kunden referenzierten Spezifikationen abweichen

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink