RackPower Basic PDU, RB0322, 100-240 VAC, 1-phasig
- RackPower Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen
- Bereich der Eingangsspannung 200 - 240 VAC, 1-phasig L-N oder L-L
- Anschluss-Steckverbinder C20
- C13 und C19 Ausgänge
- 1RU Aluminiumprofil
- Einstellbare werkzeuglose Montage
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
- Anzahl Buchsen: 22
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 817 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 53 mm
- Breite (mm): 52 mm
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
Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | RackPower Basic PDU, RB0322, 100-240 VAC, 1-phasig, IEC C20 Steckverbinder | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Zeichnungsdokument
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .