Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

107-50 Aluminium-Ein- und Aushebegriff, 0,094 in (2,4 mm) Leiterplatte, Stift installiert

  • Übersetzungsverhältnis 4,5:1
  • Konzipiert für Blechanwendungen
  • Erhältlich für Leiterplattendicken 1,6 mm (0,063 Zoll), 2,4 mm (0,093 Zoll), 3,2 mm (0,125 Zoll)
  • Hergestellt aus Aluminium
  • Hilft beim Ein- und Aushebeln
  • Erhältlich mit schwarzem eloxiertem oder durchsichtigem Chem-Film-Finish.
Mehr

Artikelnummer:

PC107-50-3
Ihr Preis:
--
Listenpreis (UVP):
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
  • Mit Stift: Ja
  • Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
  • Leiterplattendicke: 0,094 in / 2,4 mm
  • Oberfläche: Farblos Chromatiert

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Serie 107-50 bietet ein Last-Kraft-Verhältnis von 4,5:1 zum Einschieben und Ausheben von Leiterplatten mit Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte oder mehrfachen Steckverbindern. Konzipiert für Blechgehäuse mit einem U-Kanal für den Antrieb. Die 107-50Serie wird aus Aluminiumlegierung 6061-T6 hergestellt und eignet sich ideal für Anwendungen unter anspruchvollen Bedingungen.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink