280HTS High Thermal Sawtooth (Sägezahndesign) Card-Lok
- Innovatives Sägezahnprofil für eine verbesserte thermische Leistung
- Profil 9,72 mm (0,365 Zoll) x 9,65 mm (0,375 Zoll)
- Gewicht 2,50 g/cm (0,022 oz/Zoll)
- Länge 71,12 mm (2,8″) bis 325,12 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Flexible Montageoptionen
- Durchschnittliche Klemmkraft bei 113 N/cm (10 Zoll/lbs) Drehmoment 554 kg (1219 lbs)
- Schraubverriegelung
- Max. Erweiterung 11,68 mm (0,460 Zoll)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert oder chemisch vernickelt
- Für Cold-Wall Anwendung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Card Loks der Serie 280HTS bestehen aus einem einzigartigen Sägezahnprofil, das im Vergleich zu Card Loks ähnlicher Größe eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit und Klemmkraft bietet. Dadurch wird eine hervorragende Entwärmung und ein hoher Schutz von Anwendungen mit hoher Schock- und Vibrationsbelastung ermöglicht. 280HTS kann als Ersatz für die meisten vorhandenen Card-Lok-Anwendungen der Serie 280 verwendet werden.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Von Zeit zu Zeit kann nVent seine Produktspezifikation so ändern, dass sie den geltenden Branchen-, Militär- oder anderen relevanten Standards entspricht. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
Anwendung: Die Card Loks der Serie 280HTS bestehen über die gesamte Länge aus einen sägezahnförmigen Profil, welches entlang der Leiterplatte und der Cold-Wall eine durchgehende und gleichmäßige Oberfläche schafft und dadurch eine überlegene Kühlleistung bieten.
Durchschnittlicher Verbindungswiderstand: Abhängig von Länge und Anwendung.
Durchschnittliche Klemmkraft: 554 kg (1219 lbs.) bei 113 N/cm (10 Zoll/lbs).
Bestellinformationen: Für kundenspezifische Produkte wenden Sie sich bitte an [email protected] oder 1-800-854-7086. Bitte geben Sie Zeichnung, Qualitätsklauseln und Bestellanforderungen an.
Empfohlene Spaltbreite: Leiterplatte + 10,29 mm (0,405 Zoll).