L260, Mit Griff betätigtes Card-Lok
- Gewicht 1,17 g/cm (0,105 oz./″)
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich nur in der Ausführung schwarz eloxiert
- Hebelverriegelung
- Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,26 mm (0,270 Zoll)
- DSCC CID 59789
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- Länge 96,5 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft = vorkalibriert auf 125 lbs oder 145 lbs, nach Kundenvorgabe
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie L260 verfügt über eine werkzeugfreie Hebelkonstruktion, die sich ideal für die Wartung im Feld eignet und kann auf Wunsch mit individuell vorkalibrierter Klemmkraft ausgeliefert werden.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.