Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

311 Einhebe-/Aushebegriff

  • Integrierter Verriegelungsmechanismus
  • Kundenspezifische Bedruckung möglich
  • Bietet Toleranzausgleich für Leiterplatten-Toleranzen
  • Konform mit Wartung der 2. Ebene (im Feld bei einer Militäranwendung); kann auch mit Handschuhen bedient werden., Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.
  • Entworfen in Übereinstimmung mit VITA 48.4 und 48.2.
  • Hält den Druck auf die Steckverbinder aufrecht, während der Card Lok-betätigt wird
Mehr

Artikelnummer:

HA311-TC
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Serie 311 wurde in Übereinstimmung mit VITA 48.4 und 48.2 entworfen, um ein Übersetzungsverhältnis von bis zu 10:1 bei der Aushebelung und Einhebelung von Leiterplatten mit hoher Steckverbinder-Kontaktdichte zu bieten. Die integrierte Feder sorgt für Druck auf die Steckverbinder während der Card Lok-Betätigung und eine gleichmäßige Selbstkompensation der Leiterplatten-Toleranzen. Die Serie 311-TC ist ideal für Wartungsarbeiten der 2. Stufe. Kann mit einer Hand bedient werden, die einen Handschuh trägt, und es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink